Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi giunti a forcella con perno sono un tipo di accoppiamento in cui le parti accoppiate si inseriscono tra le forcelle e sono fissate in posizione da perni a forcella. Servono come collegamento a U tra due aste o alberi per facilitare i movimenti di trazione o di spinta lineare.
Il perno della forcella è trattenuto da una coppiglia e da una rondella per evitare che si allenti. Ciò garantisce la stabilità e l'integrità del giunto, anche in presenza di carichi e sollecitazioni elevati. Se necessario, il giunto può essere smontato per la manutenzione estraendo la coppiglia. Ciò consente l'ispezione, la lubrificazione o la sostituzione dei componenti, assicurando la continuità delle prestazioni e la durata del giunto.
Sono facili da installare e regolare grazie alla filettatura standard. Vengono impiegati soprattutto come accoppiamento all'estremità dei cilindri pneumatici o a ciascuna estremità di un tenditore o di una fune d'acciaio per il tensionamento. Tuttavia, si possono trovare anche in diversi altri settori e applicazioni, come quello automobilistico, edile e manifatturiero.
Materiale: Acciaio inossidabile 303, Acciaio Codice Serie: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | d3 | Dimensione forcella | Materiale | d1 tol. H9 | l2 ±0.5 | l1 ±0.5 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103,4328 € - 137,9138 € | Richiedi il lead time qui |
M30
|
52.0
|
30x60
|
Acciaio
|
30.0
|
160.0
|
60.0
|
||
| 2,009 € - 3,0955 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
9.0
|
5x20
|
Acciaio
|
5.0
|
36.0
|
20.0
|
||
| 129,5908 € - 172,7843 € | Richiedi il lead time qui |
M36
|
60.0
|
36x72
|
Acciaio
|
35.0
|
188.0
|
72.0
|
||
| 1,804 € - 2,7778 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
14.0
|
8x16
|
Acciaio
|
8.0
|
42.0
|
16.0
|
||
| 3,239 € - 4,9815 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
18.0
|
10x40
|
Acciaio
|
10.0
|
72.0
|
40.0
|
||
| 4,6023 € - 7,0725 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
9.0
|
5x10
|
Acciaio inossidabile 303
|
5.0
|
26.0
|
10.0
|
||
| 1,804 € - 2,7778 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
14.0
|
8x16
|
Acciaio
|
8.0
|
42.0
|
16.0
|
||
| 6,847 € - 10,537 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
20.0
|
12x48
|
Acciaio
|
12.0
|
86.0
|
48.0
|
||
| 2,3165 € - 3,5568 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
9.0
|
5x20
|
Acciaio
|
5.0
|
36.0
|
20.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare