Menu Ricerca

Snodi pieghevoli

Disponibile

These Telescopic Stays, are used in various applications to support and control the movement of lids. These lids provide stability, safety, and convenience by firmly holding lids in up to ten different positions.

It is an excellent, low-cost alternative to a gas strut when positional control is required, and the mass of the item to be held is modest, as it can sustain up to 135 kg. Ideal for various applications in which weight must be maintained or supported at varying angles.Prevents the lid from shutting accidentally due to wind outside, draft inside or from an uneven installation. It can be used for safety opening upwards as a hatch, as well as a door for lateral movement.

It is simple to install and requires little upkeep. It works by extending the arm until it locks into the desired position. Close by either fully extending the stay before returning it to the closed position (basic models) or slightly extending and closing (reversible model). All of this has a lifespan of 20,000 locks. Commonly used for applications such as electrical boxes, machinery covers, or other industrial applications.

  • It can sustain up to 135 kg.
  • Up to 10 adjustment positions.
  • It has a lifespan of 20,000 lock movements.
Materiale: Acciaio, Acciaio inossidabile, Acciaio al carbonio Colore: , Argento Codice Serie:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
5 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Numero di posizioni Lunghezza da chiuso Lunghezza da esteso Capacità massima di carico Diametro foro per vite Tipo Acquista
8,3949 € - 9,3277 € Richiedi il lead time qui
1
230.0 mm
458.0 mm
6.5 mm
Reversibile
3,84 € - 4,2667 € 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1
230.0 mm
458.0 mm
6.5 mm
Reversibile
13,6958 € - 28,7612 € 24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10
215.0 mm
Basic
13,6958 € - 28,7612 € 341 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5
141.0 mm
Basic
13,6958 € - 28,7612 € Richiedi il lead time qui
6
215.0 mm
Basic
Fermo telescopico Universale 228.0 mm Acciaio inossidabile

20064501

Fascia di prezzo
9,3277 € - 8,3949 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza da chiuso
    230.0 mm
  • Lunghezza da esteso
    458.0 mm
  • Distanza tra fori di fissaggio
    100.0 mm
  • Spessore
    4.0 mm
  • Lunghezza base
    44.0 mm
Fermo telescopico Universale 228.0 mm Acciaio

20064518

Fascia di prezzo
4,2667 € - 3,84 €

Livelli di giacenza
25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza da chiuso
    230.0 mm
  • Lunghezza da esteso
    458.0 mm
  • Distanza tra fori di fissaggio
    100.0 mm
  • Spessore
    4.0 mm
  • Lunghezza base
    44.0 mm
Fermo telescopico Universale Acciaio al carbonio

10203248

Fascia di prezzo
28,7612 € - 13,6958 €

Livelli di giacenza
24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza da chiuso
    215.0 mm
  • Spessore
    9.6 mm
  • Tipo
    Basic
  • Tipo cerniera
    Cover Stay
  • Tipo di azione
    Scorrevole
Fermo telescopico Universale Acciaio al carbonio

10203231

Fascia di prezzo
28,7612 € - 13,6958 €

Livelli di giacenza
341 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza da chiuso
    141.0 mm
  • Spessore
    9.6 mm
  • Tipo
    Basic
  • Tipo cerniera
    Cover Stay
  • Tipo di azione
    Scorrevole
Fermo telescopico Universale Acciaio al carbonio

10203255

Fascia di prezzo
28,7612 € - 13,6958 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza da chiuso
    215.0 mm
  • Spessore
    9.6 mm
  • Tipo
    Basic
  • Tipo cerniera
    Cover Stay
  • Tipo di azione
    Scorrevole