Menu Ricerca

Snodo sferico asta terminale - Filetto maschio, polimero

In produzione

I terminali sferici possono essere utilizzati in ambienti difficili grazie alla loro resistenza agli acidi deboli e alla corrosione in condizioni di umidità. Hanno una buona resistenza alla sporcizia e alla polvere grazie al loro funzionamento a secco e alle proprietà autolubrificanti. Sono ideali per applicazioni con movimento rotatorio, oscillante e lineare e offrono compensazione del disallineamento e dei carichi su borso. Forniscono anche un'elevata capacità di ammortizzazione delle vibrazioni e isolamento elettrico.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
27 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Diametro alloggiamento sfera Lunghezza filettatura perno a sfera Acquista
68,7387 € - 68,7387 € Richiedi il lead time qui
M6
31.0 mm
10.0 mm
29,6314 € - 29,6314 € Richiedi il lead time qui
M7
17.0 mm
10.0 mm
38,1256 € - 38,1256 € Richiedi il lead time qui
M10
21.0 mm
15.0 mm
79,6018 € - 79,6018 € Richiedi il lead time qui
M8
39.0 mm
12.0 mm
100,5428 € - 100,5428 € Richiedi il lead time qui
M8
49.0 mm
12.0 mm
53,6874 € - 53,6874 € Richiedi il lead time qui
M5
23.0 mm
10.0 mm
93,0171 € - 93,0171 € Richiedi il lead time qui
M8
49.0 mm
12.0 mm
  • di 2
Giunto a sfera 18.0 mm (DIA) M6 Alluminio

10507865

Fascia di prezzo
68,7387 € - 68,7387 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento sfera
    31.0 mm
  • Lunghezza filettatura perno a sfera
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Codice doganale
    8483105090
  • Dimensione filettatura estremità asta
    M6
Giunto a sfera M7 17.0 mm (DIA) Acciaio

10507728

Fascia di prezzo
29,6314 € - 29,6314 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento sfera
    17.0 mm
  • Lunghezza filettatura perno a sfera
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M7
  • Codice doganale
    8483105090
  • Dimensione filettatura estremità asta
    M6
Giunto a sfera M10 21.0 mm (DIA) Acciaio

10507636

Fascia di prezzo
38,1256 € - 38,1256 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento sfera
    21.0 mm
  • Lunghezza filettatura perno a sfera
    15.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Codice doganale
    8483105090
  • Dimensione filettatura estremità asta
    M10
Giunto a sfera 24.0 mm (DIA) M8 Alluminio

10507971

Fascia di prezzo
79,6018 € - 79,6018 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento sfera
    39.0 mm
  • Lunghezza filettatura perno a sfera
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Codice doganale
    8483105090
  • Dimensione filettatura estremità asta
    M8
Giunto a sfera 28.0 mm (DIA) M8 Alluminio

10508190

Fascia di prezzo
100,5428 € - 100,5428 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento sfera
    49.0 mm
  • Lunghezza filettatura perno a sfera
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Codice doganale
    8483105090
  • Dimensione filettatura estremità asta
    M8
Giunto a sfera 14.0 mm (DIA) M5 Alluminio

10507841

Fascia di prezzo
53,6874 € - 53,6874 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento sfera
    23.0 mm
  • Lunghezza filettatura perno a sfera
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Codice doganale
    8483105090
  • Dimensione filettatura estremità asta
    M5
Giunto a sfera 28.0 mm (DIA) M8 Alluminio

10508206

Fascia di prezzo
93,0171 € - 93,0171 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento sfera
    49.0 mm
  • Lunghezza filettatura perno a sfera
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Codice doganale
    8483105090
  • Dimensione filettatura estremità asta
    M8