Menu Ricerca

Pistoncini a molla - estremità a sfera - incavo esagonale

In produzione

I pistoncini a molla con sfera e impronta esagonale vengono utilizzati per il posizionamento, l’applicazione di pressione e il sollevamento Sono costituiti da tre componenti: corpo filettato, sfera in acciaio inossidabile e meccanismo a molla. La molla consente un rapido posizionamento e indicizzazione.

Il design con impronta esagonale consente una facile installazione e regolazione, utilizzando chiavi esagonali standard e garantendo una tenuta sicura e una gestione efficiente, adattata alle necessità individuali.. La sfera in acciaio inossidabile è stata selezionata per la sua straordinaria resistenza alla corrosione, garantendo longevità e affidabilità del pistoncino anche in condizioni difficili. La superficie liscia della sfera in acciaio inossidabile consente un contatto a basso attrito che riduce l'usura e aumenta la durata utile del pistoncino e dei componenti ad esso accoppiati.

Il corpo filettato semplifica l'integrazione in sistemi o strutture esistenti. La forza della molla può essere personalizzata in base all'applicazione.

  • Resistenti a temperature fino a 250 C.
  • Grazie alla loro durabilità e versatilità, questi pistoncini a molla sono ampiamente utilizzati in applicazioni che richiedono f inserimenti e disinnesti frequenti.
  • Le applicazioni comuni includono meccanismi di srilascipo rapido, attrezzature di montaggio, progettazione di macchine e dispositivi, componenti elettronici e sistemi di bloccaggio.
Materiale: Acciaio brunito, Acciaio inossidabile 303 Codice Serie: SR31500

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
4 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità l1 Forza della molla F1 ≈ N Forza della molla F2 ≈ N Materiale Corsa s1 d1 d2 Acquista
7,1545 € - 9,5428 € Richiedi il lead time qui
12.0
12.0
18.0
Acciaio inossidabile 303
0.8
M4
2.5
7,79 € - 10,3833 € Richiedi il lead time qui
8.0
5.0
9.0
Acciaio inossidabile 303
0.4
M3
1.5
3,0955 € - 4,1205 € Richiedi il lead time qui
8.0
5.0
9.0
Acciaio brunito
0.4
M3
1.5
2,7368 € - 3,649 € Richiedi il lead time qui
12.0
12.0
18.0
Acciaio brunito
0.8
M4
2.5
Pistoncino a molla M4 2.5 12.0 Acciaio inossidabile 303

20760816

Fascia di prezzo
9,5428 € - 7,1545 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico molla
    È aumentato
  • d1
    M4
  • d2
    2.5
  • l1
    12.0
  • Corsa s1
    0.8
Pistoncino a molla M3 1.5 8.0 Acciaio inossidabile 303

20760809

Fascia di prezzo
10,3833 € - 7,79 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico molla
    È aumentato
  • d1
    M3
  • d2
    1.5
  • l1
    8.0
  • Corsa s1
    0.4
Pistoncino a molla M3 1.5 8.0 Acciaio brunito

20760823

Fascia di prezzo
4,1205 € - 3,0955 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico molla
    È aumentato
  • d1
    M3
  • d2
    1.5
  • l1
    8.0
  • Corsa s1
    0.4
Pistoncino a molla M4 2.5 12.0 Acciaio brunito

20760830

Fascia di prezzo
3,649 € - 2,7368 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico molla
    È aumentato
  • d1
    M4
  • d2
    2.5
  • l1
    12.0
  • Corsa s1
    0.8