Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gli inserti metallici per tubi quadrati sono progettati per fornire una connessione aderente all'estremità di un tubo quadrato, prima della finitura. Aiutano a prevenire graffi e danni alle superfici, proteggendo il tubo dalle impurità durante il montaggio.Metal Square Tube Inserts are designed to provide a tight-fitting connection on a square tube or pipe end, before finishing. They help prevent scratches and damage to surfaces, while shielding the tube from impurities during fitting.
Materiale: Acciaio a basso tenore di carbonio Colore: Nero Codice Serie: SRF0081
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | AxA | t | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|
1,9483 € - 3,8883 € | Richiedi il lead time qui |
0.874 in
22.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
2,0174 € - 4,0334 € | 1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare