Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I cappucci terminali rotondi standard impediscono l'ingresso di sporcizia e altri contaminanti nei tubi, nelle tubazioni e nelle aste filettate e non filettate. Disponibili in versione standard, corta o lunga, a seconda dell'uso previsto. Resistenti a temperature fino a 70 C.Utilizzati per proteggere in modo sicuro aste, condutture e tubi filettati e non.Impediscono che sporcizia, detriti, polvere e altri contaminanti danneggino i tubi.Utilizzati per applicazioni industriali, HVAC e idrauliche. Materiale: LDPE Colore: Naturale Codice Serie: SRF0068
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | d | D | h | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0834 € - 0,1323 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.657 in
16.7 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
0,0784 € - 0,124 € | 14391 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.461 in
11.7 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
0,1962 € - 0,4836 € | 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.291 in
32.8 mm
|
1.409 in
35.8 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
0,3938 € - 0,8732 € | Richiedi il lead time qui |
2.031 in
51.6 mm
|
2.118 in
53.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,0784 € - 0,1094 € | 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,0784 € - 0,1094 € | 1444 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.406 in
10.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,0692 € - 0,0965 € | 4797 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.224 in
5.7 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,7765 € - 1,5199 € | Richiedi il lead time qui |
3.425 in
87.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,1713 € - 0,3122 € | Richiedi il lead time qui |
1.012 in
25.7 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
0,1351 € - 0,2473 € | Richiedi il lead time qui |
0.811 in
20.6 mm
|
0.902 in
22.9 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,0692 € - 0,0965 € | Richiedi il lead time qui |
0.307 in
7.8 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,1091 € - 0,2155 € | Richiedi il lead time qui |
0.697 in
17.7 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
0,2542 € - 0,6245 € | Richiedi il lead time qui |
1.606 in
40.8 mm
|
1.713 in
43.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
0,2376 € - 0,5831 € | 540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
1.472 in
37.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,4283 € - 0,9382 € | Richiedi il lead time qui |
2.343 in
59.5 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
1.181 in
30 mm
|
||
0,1713 € - 0,3122 € | 3535 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.929 in
23.6 mm
|
1.008 in
25.6 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
0,1351 € - 0,2473 € | 94 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.776 in
19.7 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,1466 € - 0,1466 € | Richiedi il lead time qui |
2.217 in
56.3 mm
|
2.35 in
59.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,4048 € - 0,8884 € | 67 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.067 in
52.5 mm
|
2.193 in
55.7 mm
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
0,1713 € - 0,3122 € | 381 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.035 in
26.3 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare