Menu Ricerca

Cappucci terminali standard

Disponibile

I cappucci terminali rotondi standard impediscono l'ingresso di sporcizia e altri contaminanti nei tubi, nelle tubazioni e nelle aste filettate e non filettate. Disponibili in versione standard, corta o lunga, a seconda dell'uso previsto. Resistenti a temperature fino a 70 C.Utilizzati per proteggere in modo sicuro aste, condutture e tubi filettati e non.Impediscono che sporcizia, detriti, polvere e altri contaminanti danneggino i tubi.Utilizzati per applicazioni industriali, HVAC e idrauliche. Materiale: LDPE Colore: Naturale Codice Serie: SRF0068

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
36 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d D h Acquista
0,0855 € - 0,1356 € 8467 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.4 mm
15.0 mm
13.5 mm
0,1118 € - 0,2209 € 3443 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.7 mm
19.8 mm
14.5 mm
0,2237 € - 0,5495 € Richiedi il lead time qui
32.8 mm
35.2 mm
45.0 mm
0,4036 € - 0,8951 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
51.6 mm
53.8 mm
16.0 mm
0,7959 € - 1,5579 € 82 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
87.0 mm
90.0 mm
35.0 mm
0,2436 € - 0,5976 € 4250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
36.7 mm
39.7 mm
20.0 mm
0,1385 € - 0,2535 € 94 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.7 mm
21.4 mm
14.0 mm
0,3937 € - 0,8667 € Richiedi il lead time qui
47.6 mm
50.5 mm
29.5 mm
0,1756 € - 0,32 € Richiedi il lead time qui
25.7 mm
27.7 mm
17.5 mm
0,4149 € - 0,9106 € 117 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
52.5 mm
55.7 mm
29.5 mm
0,1385 € - 0,2535 € 4100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.6 mm
22.9 mm
15.0 mm
1,0254 € - 1,7987 € 466 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
69.8 mm
74.0 mm
25.5 mm
0,2011 € - 0,3682 € 148 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
29.5 mm
31.5 mm
18.5 mm
0,667 € - 1,3072 € 2550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
76.0 mm
78.5 mm
18.0 mm
0,2606 € - 0,6401 € 499 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.8 mm
43.5 mm
28.0 mm
0,0855 € - 0,1356 € 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.7 mm
18.8 mm
14.5 mm
0,1756 € - 0,32 € Richiedi il lead time qui
26.3 mm
28.5 mm
18.5 mm
0,1756 € - 0,32 € 333 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.6 mm
25.6 mm
18.5 mm
0,2011 € - 0,4957 € 1502 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.8 mm
35.8 mm
22.5 mm
0,0804 € - 0,1121 € 9647 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
11.8 mm
8.0 mm
  • di 2
Cappuccio terminale 13.4 mm 13.5 mm LDPE Naturale

10327753

Fascia di prezzo
0,1356 € - 0,0855 €

Livelli di giacenza
8467 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    13.4 mm
  • h
    13.5 mm
  • D
    15.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio terminale 17.7 mm 14.5 mm LDPE Naturale

10327777

Fascia di prezzo
0,2209 € - 0,1118 €

Livelli di giacenza
3443 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    17.7 mm
  • h
    14.5 mm
  • D
    19.8 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio terminale 32.8 mm 45.0 mm LDPE Naturale

10327852

Fascia di prezzo
0,5495 € - 0,2237 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    32.8 mm
  • h
    45.0 mm
  • D
    35.2 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio terminale 51.6 mm 16.0 mm LDPE Naturale

10327920

Fascia di prezzo
0,8951 € - 0,4036 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    51.6 mm
  • h
    16.0 mm
  • D
    53.8 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio terminale 87.0 mm 35.0 mm LDPE Naturale

10328002

Fascia di prezzo
1,5579 € - 0,7959 €

Livelli di giacenza
82 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    87.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • D
    90.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio terminale 36.7 mm 20.0 mm LDPE Naturale

10327883

Fascia di prezzo
0,5976 € - 0,2436 €

Livelli di giacenza
4250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    36.7 mm
  • h
    20.0 mm
  • D
    39.7 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio terminale 19.7 mm 14.0 mm LDPE Naturale

10327784

Fascia di prezzo
0,2535 € - 0,1385 €

Livelli di giacenza
94 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    19.7 mm
  • h
    14.0 mm
  • D
    21.4 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio terminale 47.6 mm 29.5 mm LDPE Naturale

10327906

Fascia di prezzo
0,8667 € - 0,3937 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    47.6 mm
  • h
    29.5 mm
  • D
    50.5 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio terminale 25.7 mm 17.5 mm LDPE Naturale

10327814

Fascia di prezzo
0,32 € - 0,1756 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    25.7 mm
  • h
    17.5 mm
  • D
    27.7 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio terminale 52.5 mm 29.5 mm LDPE Naturale

10327937

Fascia di prezzo
0,9106 € - 0,4149 €

Livelli di giacenza
117 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    52.5 mm
  • h
    29.5 mm
  • D
    55.7 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio terminale 20.6 mm 15.0 mm LDPE Naturale

10327791

Fascia di prezzo
0,2535 € - 0,1385 €

Livelli di giacenza
4100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    20.6 mm
  • h
    15.0 mm
  • D
    22.9 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio terminale 69.8 mm 25.5 mm LDPE Naturale

10327968

Fascia di prezzo
1,7987 € - 1,0254 €

Livelli di giacenza
466 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    69.8 mm
  • h
    25.5 mm
  • D
    74.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio terminale 29.5 mm 18.5 mm LDPE Naturale

10327838

Fascia di prezzo
0,3682 € - 0,2011 €

Livelli di giacenza
148 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    29.5 mm
  • h
    18.5 mm
  • D
    31.5 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio terminale 76.0 mm 18.0 mm LDPE Naturale

10327982

Fascia di prezzo
1,3072 € - 0,667 €

Livelli di giacenza
2550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    76.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • D
    78.5 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio terminale 40.8 mm 28.0 mm LDPE Naturale

10327890

Fascia di prezzo
0,6401 € - 0,2606 €

Livelli di giacenza
499 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    40.8 mm
  • h
    28.0 mm
  • D
    43.5 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio terminale 16.7 mm 14.5 mm LDPE Naturale

10327760

Fascia di prezzo
0,1356 € - 0,0855 €

Livelli di giacenza
250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    16.7 mm
  • h
    14.5 mm
  • D
    18.8 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio terminale 26.3 mm 18.5 mm LDPE Naturale

10327821

Fascia di prezzo
0,32 € - 0,1756 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    26.3 mm
  • h
    18.5 mm
  • D
    28.5 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio terminale 23.6 mm 18.5 mm LDPE Naturale

10327807

Fascia di prezzo
0,32 € - 0,1756 €

Livelli di giacenza
333 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    23.6 mm
  • h
    18.5 mm
  • D
    25.6 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio terminale 32.8 mm 22.5 mm LDPE Naturale

10327845

Fascia di prezzo
0,4957 € - 0,2011 €

Livelli di giacenza
1502 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    32.8 mm
  • h
    22.5 mm
  • D
    35.8 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio terminale 10.0 mm 8.0 mm LDPE Naturale

10327715

Fascia di prezzo
0,1121 € - 0,0804 €

Livelli di giacenza
9647 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • D
    11.8 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità