Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I cappucci terminali rotondi standard impediscono l'ingresso di sporcizia e altri contaminanti nei tubi, nelle tubazioni e nelle aste filettate e non filettate. Disponibili in versione standard, corta o lunga, a seconda dell'uso previsto. Resistenti a temperature fino a 70 C.Utilizzati per proteggere in modo sicuro aste, condutture e tubi filettati e non.Impediscono che sporcizia, detriti, polvere e altri contaminanti danneggino i tubi.Utilizzati per applicazioni industriali, HVAC e idrauliche. Materiale: LDPE Colore: Naturale Codice Serie: SRF0068
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | D | h | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1502 € - 0,1502 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.217 in
56.3 mm
|
2.35 in
59.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,718 € - 1,4035 € | 2450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.972 in
75.5 mm
|
3.11 in
79.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 0,4149 € - 0,9106 € | 117 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.067 in
52.5 mm
|
2.193 in
55.7 mm
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 0,8058 € - 1,5721 € | 349 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.008 in
101.8 mm
|
4.094 in
104.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,405 € - 0,8965 € | Richiedi il lead time qui |
2 in
50.8 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 1,1089 € - 1,9545 € | 180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.13 in
79.5 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
| 0,0804 € - 0,1121 € | 8444 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.406 in
10.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1385 € - 0,2535 € | 4100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.811 in
20.6 mm
|
0.902 in
22.9 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,439 € - 0,9616 € | Richiedi il lead time qui |
2.343 in
59.5 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
1.181 in
30 mm
|
||
| 0,2436 € - 0,5976 € | Richiedi il lead time qui |
1.378 in
35.0 mm
|
1.472 in
37.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,2436 € - 0,5976 € | 4250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.445 in
36.7 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0855 € - 0,1356 € | 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.657 in
16.7 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 0,2011 € - 0,4957 € | 1502 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.291 in
32.8 mm
|
1.409 in
35.8 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 0,1756 € - 0,32 € | 333 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.929 in
23.6 mm
|
1.008 in
25.6 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 0,0855 € - 0,1356 € | 1197 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 0,0804 € - 0,1121 € | 9647 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0804 € - 0,1271 € | 5980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.461 in
11.7 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| 0,0709 € - 0,0989 € | 3797 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.224 in
5.7 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1118 € - 0,2209 € | 3443 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.697 in
17.7 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 0,0855 € - 0,1356 € | 8467 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.528 in
13.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare