Menu Ricerca

Stringitubi con bullone a T

Disponibile

I morsetti per tubi con testa a T sono stati progettati per collegare tubi e tubazioni che richiedono una tenuta ermetica e a prova di perdite ad alte pressioni. Presentano una struttura robusta con boccole complete. Contiene un ponte, anelli robusti e saldature a tre punti per garantire resistenza e sicurezza. La testa del bullone rialzata facilita il serraggio.

  • Progettati per fissare condotti e tubi flessibili ad alta pressione che richiedono una tenuta salda e stagna
  • Sono durevoli e resistenti a corrosione e usura.
  • Ideali per macchine industriali, attrezzature fuoristrada, macchine agricole per l'irrigazione e veicoli per impieghi gravosi
Materiale: Stainless steel AISI 304/W4, Stainless steel AISI 430/W2 Colore: Naturale Codice Serie: SR6122, SR6101

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
37 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d2 d1 W Tipo Acquista
365 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
112.0 mm
104.0 mm
24.0 mm
1,742 € - 1,9262 € 152 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.0 mm
32.0 mm
20.0 mm
151 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
73.0 mm
68.0 mm
24.0 mm
5,3384 € - 5,635 € 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
39.0 mm
36.0 mm
20.0 mm
1
10,8792 € - 10,8792 € 75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
79.0 mm
74.0 mm
24.0 mm
1
515 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
79.0 mm
47.0 mm
24.0 mm
3,8879 € - 4,3322 € Richiedi il lead time qui
91.0 mm
86.0 mm
24.0 mm
7,0101 € - 7,0101 € 470 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
47.0 mm
44.0 mm
22.0 mm
1
2,9437 € - 3,0964 € 4400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
59.0 mm
56.0 mm
22.0 mm
Richiedi il lead time qui
103.0 mm
98.0 mm
24.0 mm
38 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
26.0 mm
18.0 mm
1,6546 € - 1,6546 € 588 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
26.0 mm
18.0 mm
1
44 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
17.0 mm
18.0 mm
374 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
20.0 mm
18.0 mm
49 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
47.0 mm
44.0 mm
22.0 mm
Richiedi il lead time qui
97.0 mm
92.0 mm
24.0 mm
3,0907 € - 3,2486 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
67.0 mm
64.0 mm
22.0 mm
1,6995 € - 1,7845 € 267 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
31.0 mm
29.0 mm
20.0 mm
Richiedi il lead time qui
51.0 mm
48.0 mm
22.0 mm
27 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
85.0 mm
80.0 mm
24.0 mm
  • di 2
Morsetto per tubi 104.0 mm 112.0 mm 24.0 mm Acciaio inossidabile

10308097


Livelli di giacenza
365 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    24.0 mm
  • d1
    104.0 mm
  • d2
    112.0 mm
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7307298090
Morsetto per tubi 32.0 mm 35.0 mm 20.0 mm Acciaio inossidabile

10307984

Fascia di prezzo
1,9262 € - 1,742 €

Livelli di giacenza
152 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    20.0 mm
  • d1
    32.0 mm
  • d2
    35.0 mm
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7307298090
Morsetto per tubi 68.0 mm 73.0 mm 24.0 mm Acciaio inossidabile

10308059


Livelli di giacenza
151 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    24.0 mm
  • d1
    68.0 mm
  • d2
    73.0 mm
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7307298090
Morsetto per tubi 36.0 mm 39.0 mm 20.0 mm Acciaio inossidabile

10276174

Fascia di prezzo
5,635 € - 5,3384 €

Livelli di giacenza
16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    20.0 mm
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    39.0 mm
  • Stile montaggio
    Da infilare
  • Colore
    Naturale
Morsetto per tubi 74.0 mm 79.0 mm 24.0 mm Acciaio inossidabile

10276242

Fascia di prezzo
10,8792 € - 10,8792 €

Livelli di giacenza
75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    24.0 mm
  • d1
    74.0 mm
  • d2
    79.0 mm
  • Stile montaggio
    Da infilare
  • Colore
    Naturale
Morsetto per tubi 47.0 mm 79.0 mm 24.0 mm Acciaio inossidabile

10308066


Livelli di giacenza
515 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    24.0 mm
  • d1
    47.0 mm
  • d2
    79.0 mm
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7307298090
Morsetto per tubi 86.0 mm 91.0 mm 24.0 mm Acciaio inossidabile

10308080

Fascia di prezzo
4,3322 € - 3,8879 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • W
    24.0 mm
  • d1
    86.0 mm
  • d2
    91.0 mm
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7307298090
Morsetto per tubi 44.0 mm 47.0 mm 22.0 mm Acciaio inossidabile

10276198

Fascia di prezzo
7,0101 € - 7,0101 €

Livelli di giacenza
470 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    22.0 mm
  • d1
    44.0 mm
  • d2
    47.0 mm
  • Stile montaggio
    Da infilare
  • Colore
    Naturale
Morsetto per tubi 56.0 mm 59.0 mm 22.0 mm Acciaio inossidabile

10308035

Fascia di prezzo
3,0964 € - 2,9437 €

Livelli di giacenza
4400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    22.0 mm
  • d1
    56.0 mm
  • d2
    59.0 mm
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7307298090
Morsetto per tubi 98.0 mm 103.0 mm 24.0 mm Acciaio inossidabile

10554487


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • W
    24.0 mm
  • d1
    98.0 mm
  • d2
    103.0 mm
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7307298090
Morsetto per tubi 26.0 mm 28.0 mm 18.0 mm Acciaio inossidabile

10307960


Livelli di giacenza
38 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    18.0 mm
  • d1
    26.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7307298090
Morsetto per tubi 26.0 mm 28.0 mm 18.0 mm Acciaio inossidabile

10276143

Fascia di prezzo
1,6546 € - 1,6546 €

Livelli di giacenza
588 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    18.0 mm
  • d1
    26.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • Stile montaggio
    Da infilare
  • Colore
    Naturale
Morsetto per tubi 17.0 mm 19.0 mm 18.0 mm Acciaio inossidabile

10456828


Livelli di giacenza
44 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    18.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7307298090
Morsetto per tubi 20.0 mm 22.0 mm 18.0 mm Acciaio inossidabile

10457436


Livelli di giacenza
374 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    18.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • d2
    22.0 mm
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7307298090
Morsetto per tubi 44.0 mm 47.0 mm 22.0 mm Acciaio inossidabile

10308004


Livelli di giacenza
49 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    22.0 mm
  • d1
    44.0 mm
  • d2
    47.0 mm
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7307298090
Morsetto per tubi 92.0 mm 97.0 mm 24.0 mm Acciaio inossidabile

10554470


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • W
    24.0 mm
  • d1
    92.0 mm
  • d2
    97.0 mm
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7307298090
Morsetto per tubi 64.0 mm 67.0 mm 22.0 mm Acciaio inossidabile

10456385

Fascia di prezzo
3,2486 € - 3,0907 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    22.0 mm
  • d1
    64.0 mm
  • d2
    67.0 mm
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7307298090
Morsetto per tubi 29.0 mm 31.0 mm 20.0 mm Acciaio inossidabile

10307977

Fascia di prezzo
1,7845 € - 1,6995 €

Livelli di giacenza
267 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    20.0 mm
  • d1
    29.0 mm
  • d2
    31.0 mm
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7307298090
Morsetto per tubi 48.0 mm 51.0 mm 22.0 mm Acciaio inossidabile

10308011


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • W
    22.0 mm
  • d1
    48.0 mm
  • d2
    51.0 mm
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7307298090
Morsetto per tubi 80.0 mm 85.0 mm 24.0 mm Acciaio inossidabile

10308073


Livelli di giacenza
27 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    24.0 mm
  • d1
    80.0 mm
  • d2
    85.0 mm
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7307298090