Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I morsetti per tubi con testa a T sono stati progettati per collegare tubi e tubazioni che richiedono una tenuta ermetica e a prova di perdite ad alte pressioni. Presentano una struttura robusta con boccole complete. Contiene un ponte, anelli robusti e saldature a tre punti per garantire resistenza e sicurezza. La testa del bullone rialzata facilita il serraggio.
Materiale: Stainless steel AISI 304/W4, Stainless steel AISI 430/W2 Colore: Naturale Codice Serie: SR6122, SR6101
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | d1 | W | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,9707 € - 6,9707 € | 450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.165 in
55.0 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| 3,9308 € - 3,9308 € | 296 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.874 in
73.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
||
| 10,6138 € - 10,6138 € | 75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.11 in
79.0 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
||
| 9,7721 € - 9,7721 € | 973 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.638 in
67.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| 38 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
|||
| 1,6581 € - 1,741 € | 267 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.22 in
31.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
| 5,2082 € - 5,4976 € | 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.535 in
39.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
| 1,2834 € - 1,2834 € | 217 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
| 1,6995 € - 1,8792 € | 152 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
| 1,6143 € - 1,6143 € | 688 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
| 2,9467 € - 2,9467 € | 460 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.323 in
59.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| 425 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
|||
| 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.48 in
63.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
|||
| 365 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.409 in
112.0 mm
|
4.094 in
104.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
4.055 in
103.0 mm
|
3.858 in
98.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
|||
| 874 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
|||
| 2,8719 € - 3,0209 € | 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.323 in
59.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| 11,8107 € - 11,8107 € | 875 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.409 in
112.0 mm
|
4.094 in
104.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
||
| 6,8391 € - 6,8391 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.85 in
47.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| Richiedi il lead time qui |
3.819 in
97.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare