10035832
TEHCBS-10-19
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1777 € |
| 5000 - 9999 | 0,164 € |
| 10000 + | 0,1554 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Colore | Naturale |
|---|---|
| Tipo fissaggio foro A | Fissaggio a scatto |
| Tipo fissaggio foro B | Fissaggio con filetto femmina |
| Caratteristiche speciali | Vite autofilettante |
| Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | #6,M3.5 |
| Diametro foro A | 0.157 in |
| Diametro foro A | 4.0 mm |
| Altezza testa bloccante A | 0.598 in |
| Altezza testa bloccante A | 15.2 mm |
| Intervallo spessore pannello B | 0.252 in |
| Intervallo spessore pannello B | 6.4 mm |
| Intervallo spessore pannello A | 1.6 mm |
| Intervallo spessore pannello A | 0.063 in |
| Lunghezza distanziale | 0.626 in |
| Lunghezza distanziale | 15.9 mm |
| Materiale (nome esteso) | Poliammide 66 |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-0 |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare