10013236
LCBS-9-22-01
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1506 € |
| 5000 - 9999 | 0,1437 € |
| 10000 + | 0,1363 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Colore | Naturale |
|---|---|
| Tipo fissaggio foro A | Fissaggio a baionetta con elemento di blocco |
| Tipo fissaggio foro B | Fissaggio a un quarto di giro |
| Diametro foro A | 0.157 in |
| Diametro foro A | 4.0 mm |
| Altezza testa bloccante A | 0.394 in |
| Altezza testa bloccante A | 10.0 mm |
| Altezza testa bloccante B | 0.039 in |
| Altezza testa bloccante B | 1.0 mm |
| Intervallo spessore pannello A | 0.063 in |
| Intervallo spessore pannello A | 1.6 mm |
| Intervallo spessore pannello B | 0.031 - 0.063 in |
| Intervallo spessore pannello B | 0.8 - 1.6 mm |
| Lunghezza distanziale | 1.374 in |
| Lunghezza distanziale | 34.9 mm |
| Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare