Menu Ricerca

Supporto chiusura a scatto 4.8 mm PA UL94 V-2 Naturale

Fornite la sicurezza necessaria alla vostra applicazione con questo supporto per PCB con installazione senza utensili. La base alettata fornisce stabilità aggiuntiva. Il materiale di questo articolo è classificato UL94 V-2.
Codice articolo Essentra :

10013243

Codice articolo precedente:

LCBS-9-3-01

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1506 €
5000 - 9999 0,1437 €
10000 + 0,1363 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

150,60 €

1000 x 0,1506 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Naturale
Tipo fissaggio foro A Fissaggio a baionetta con elemento di blocco
Tipo fissaggio foro B Fissaggio a un quarto di giro
Diametro foro A 4.0 mm
Altezza testa bloccante A 10.0 mm
Altezza testa bloccante B 1.0 mm
Intervallo spessore pannello A 1.6 mm
Intervallo spessore pannello B 0.8 - 1.6 mm
Lunghezza distanziale 4.8 mm
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci