Menu Ricerca

Supporti di blocco con rivetto a scatto 15.9 mm PA

Questo distanziatore a innesto rapido è progettato per essere fissato a un pannello con un rivetto a scatto della nostra gamma SR. Il blocco superiore dispone di alette per fornire tensione e mantenere una connessione rigida. Il materiale di questo articolo è classificato UL94 V-0.
Codice articolo Essentra :

10027561

Codice articolo precedente:

SRLAHS-10-19

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1969 €
5000 - 9999 0,187 €
10000 + 0,1777 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

196,90 €

1000 x 0,1969 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Mostra di più

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Naturale
Tipo fissaggio foro A Fissaggio a scatto
Tipo fissaggio foro B Fissaggio foro
Diametro foro A 4.8 mm
Altezza testa bloccante A 5.6 mm
Intervallo spessore pannello A 0.8 - 2.0 mm
Intervallo spessore pannello B 2.7 - 3.7 mm
Lunghezza distanziale 15.9 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 66
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Diametro foro B 4.1 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci