Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10027578
SRLAHS-12-19
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1969 € |
| 5000 - 9999 | 0,187 € |
| 10000 + | 0,1777 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Colore | Naturale |
|---|---|
| Tipo fissaggio foro A | Fissaggio a scatto |
| Tipo fissaggio foro B | Fissaggio foro |
| Diametro foro A | 4.8 mm |
| Diametro foro A | 0.189 in |
| Altezza testa bloccante A | 5.6 mm |
| Altezza testa bloccante A | 0.22 in |
| Intervallo spessore pannello A | 0.031 - 0.079 in |
| Intervallo spessore pannello A | 0.8 - 2.0 mm |
| Intervallo spessore pannello B | 3.7 - 4.7 mm |
| Intervallo spessore pannello B | 0.146 - 0.185 in |
| Lunghezza distanziale | 19.1 mm |
| Lunghezza distanziale | 0.752 in |
| Materiale (nome esteso) | Poliammide 66 |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-0 |
| Diametro foro B | 4.1 mm |
| Diametro foro B | 0.161 in |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare