10027806
SRSCBS-M4-8-01
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1904 € |
5000 - 9999 | 0,1714 € |
10000 + | 0,1543 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colore | Naturale |
---|---|
Tipo fissaggio foro A | Fissaggio con filetto maschio |
Tipo fissaggio foro B | Fissaggio foro |
Intervallo spessore pannello A | 0.063 in |
Intervallo spessore pannello A | 1.6 mm |
Intervallo spessore pannello B | 2.7 - 3.7 mm |
Intervallo spessore pannello B | 0.106 - 0.146 in |
Lunghezza distanziale | 0.5 in |
Lunghezza distanziale | 12.7 mm |
Materiale (nome esteso) | Poliammide 66 |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Diametro foro B | 4.1 mm |
Diametro foro B | 0.161 in |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare