Questi supporti con guida ad asta sono utilizzati per fornire supporto continuo e stabilità agli alberi lineari. Sono spesso utilizzati con cuscinetti lineari per fornire un sistema a basso attrito completamente supportato.
È dotato di un albero in acciaio temprato e di fori di montaggio per l'installazione e il supporto su tutta la lunghezza. Queste guide vengono utilizzate con cuscinetti lineari aperti o carrelli per creare un sistema di movimento lineare.
L'albero è premontato sulla guida di supporto dell'albero. Ha una grande durata e resistenza all'usura, tollerando elevati carichi di applicazione e movimenti ripetitivi. È ampiamente utilizzata nella produzione industriale, automobilistica, di dispositivi medici ed elettronici.
Materiale: Alluminio, Acciaio inossidabile, Acciaio Codice Serie: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | l1 | Materiale | Tipo rotaia | d3 | d2 | d1 tol. h6 | l2 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 933,12 € - 1.036,798 € | Richiedi il lead time qui | 
4350.0
 | 
Acciaio inossidabile
 | 
Asta e carrelli
 | 
M5x20
 | 
5.5
 | 
16.0
 | 
150.0
 | ||
| 1.569,95 € - 1.744,393 € | Richiedi il lead time qui | 
4600.0
 | 
Acciaio inossidabile
 | 
Asta e carrelli
 | 
M10x35
 | 
9.0
 | 
30.0
 | 
200.0
 | ||
| 1.250,34 € - 1.389,262 € | Richiedi il lead time qui | 
5850.0
 | 
Acciaio inossidabile
 | 
Asta e carrelli
 | 
M5x20
 | 
5.5
 | 
16.0
 | 
150.0
 | ||
| 626,14 € - 834,855 € | Richiedi il lead time qui | 
3150.0
 | 
Acciaio inossidabile
 | 
Asta e carrelli
 | 
M6x25
 | 
6.6
 | 
20.0
 | 
150.0
 | ||
| 285,58 € - 380,779 € | Richiedi il lead time qui | 
1000.0
 | 
Acciaio inossidabile
 | 
Asta e carrelli
 | 
M10x35
 | 
9.0
 | 
30.0
 | 
200.0
 | ||
| 1.366,90 € - 1.518,783 € | Richiedi il lead time qui | 
4000.0
 | 
Acciaio inossidabile
 | 
Asta e carrelli
 | 
M10x35
 | 
9.0
 | 
30.0
 | 
200.0
 | ||
| 265,42 € - 353,892 € | Richiedi il lead time qui | 
1200.0
 | 
Acciaio inossidabile
 | 
Asta e carrelli
 | 
M8x30
 | 
6.6
 | 
25.0
 | 
200.0
 | ||
| 421,10 € - 561,463 € | Richiedi il lead time qui | 
2100.0
 | 
Acciaio inossidabile
 | 
Asta e carrelli
 | 
M6x25
 | 
6.6
 | 
20.0
 | 
150.0
 | ||
| 1.803,39 € - 2.003,771 € | Richiedi il lead time qui | 
360.0
 | 
Acciaio inossidabile
 | 
Asta e carrelli
 | 
M10x40
 | 
9.0
 | 
40.0
 | 
300.0
 | ||
| 698,29 € - 931,056 € | Richiedi il lead time qui | 
3900.0
 | 
Acciaio inossidabile
 | 
Asta e carrelli
 | 
M5x20
 | 
5.5
 | 
16.0
 | 
150.0
 | ||
| 1.067,74 € - 1.186,381 € | Richiedi il lead time qui | 
4500.0
 | 
Acciaio inossidabile
 | 
Asta e carrelli
 | 
M6x25
 | 
6.6
 | 
20.0
 | 
150.0
 | ||
| 34,15 € - 45,528 € | Richiedi il lead time qui | 
600.0
 | 
Alluminio
 | 
Binario di supporto
 | 
14.0
 | 
6.6
 | 
25.0
 | 
120.0
 | ||
| 1.091,73 € - 1.213,03 € | Richiedi il lead time qui | 
5100.0
 | 
Acciaio inossidabile
 | 
Asta e carrelli
 | 
M5x20
 | 
5.5
 | 
16.0
 | 
150.0
 | ||
| 927,13 € - 1.030,148 € | Richiedi il lead time qui | 
3900.0
 | 
Acciaio inossidabile
 | 
Asta e carrelli
 | 
M6x25
 | 
6.6
 | 
20.0
 | 
150.0
 | ||
| 1.348,97 € - 1.498,861 € | Richiedi il lead time qui | 
5700.0
 | 
Acciaio inossidabile
 | 
Asta e carrelli
 | 
M6x25
 | 
6.6
 | 
20.0
 | 
150.0
 | ||
| 1.206,66 € - 1.340,731 € | Richiedi il lead time qui | 
240.0
 | 
Acciaio inossidabile
 | 
Asta e carrelli
 | 
M10x40
 | 
9.0
 | 
40.0
 | 
300.0
 | ||
| 301,84 € - 402,451 € | Richiedi il lead time qui | 
1500.0
 | 
Acciaio inossidabile
 | 
Asta e carrelli
 | 
M6x25
 | 
6.6
 | 
20.0
 | 
150.0
 | ||
| 684,73 € - 912,975 € | Richiedi il lead time qui | 
3450.0
 | 
Acciaio inossidabile
 | 
Asta e carrelli
 | 
M6x25
 | 
6.6
 | 
20.0
 | 
150.0
 | ||
| 714,03 € - 952,035 € | Richiedi il lead time qui | 
360.0
 | 
Acciaio inossidabile
 | 
Asta e carrelli
 | 
M6x25
 | 
6.6
 | 
20.0
 | 
150.0
 | ||
| 2.400,14 € - 2.666,818 € | Richiedi il lead time qui | 
480.0
 | 
Acciaio inossidabile
 | 
Asta e carrelli
 | 
M10x40
 | 
9.0
 | 
40.0
 | 
300.0
 | ||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare