Questi supporti con guida ad asta sono utilizzati per fornire supporto continuo e stabilità agli alberi lineari. Sono spesso utilizzati con cuscinetti lineari per fornire un sistema a basso attrito completamente supportato.
È dotato di un albero in acciaio temprato e di fori di montaggio per l'installazione e il supporto su tutta la lunghezza. Queste guide vengono utilizzate con cuscinetti lineari aperti o carrelli per creare un sistema di movimento lineare.
L'albero è premontato sulla guida di supporto dell'albero. Ha una grande durata e resistenza all'usura, tollerando elevati carichi di applicazione e movimenti ripetitivi. È ampiamente utilizzata nella produzione industriale, automobilistica, di dispositivi medici ed elettronici.
Materiale: Alluminio, Acciaio inossidabile, Acciaio Codice Serie: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | l1 | Materiale | Tipo rotaia | d3 | d2 | d1 tol. h6 | l2 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 645,29 € - 860,391 € | Richiedi il lead time qui | 
4680.0
 | 
Acciaio
 | 
Asta e carrelli
 | 
M4x20
 | 
4.5
 | 
12.0
 | 
120.0
 | ||
| 171,55 € - 228,739 € | Richiedi il lead time qui | 
1200.0
 | 
Acciaio
 | 
Asta e carrelli
 | 
M4x20
 | 
4.5
 | 
12.0
 | 
120.0
 | ||
| 84,74 € - 112,987 € | Richiedi il lead time qui | 
600.0
 | 
Acciaio
 | 
Asta e carrelli
 | 
M4x20
 | 
4.5
 | 
12.0
 | 
120.0
 | ||
| 336,30 € - 448,399 € | Richiedi il lead time qui | 
240.0
 | 
Acciaio
 | 
Asta e carrelli
 | 
M4x20
 | 
4.5
 | 
12.0
 | 
120.0
 | ||
| 320,03 € - 426,713 € | Richiedi il lead time qui | 
2280.0
 | 
Acciaio
 | 
Asta e carrelli
 | 
M4x20
 | 
4.5
 | 
12.0
 | 
120.0
 | ||
| 580,23 € - 773,64 € | Richiedi il lead time qui | 
4200.0
 | 
Acciaio
 | 
Asta e carrelli
 | 
M4x20
 | 
4.5
 | 
12.0
 | 
120.0
 | ||
| 303,77 € - 405,027 € | Richiedi il lead time qui | 
2160.0
 | 
Acciaio
 | 
Asta e carrelli
 | 
M4x20
 | 
4.5
 | 
12.0
 | 
120.0
 | ||
| 155,11 € - 206,815 € | Richiedi il lead time qui | 
1050.0
 | 
Acciaio
 | 
Asta e carrelli
 | 
M5x20
 | 
5.5
 | 
16.0
 | 
150.0
 | ||
| 531,43 € - 708,568 € | Richiedi il lead time qui | 
3840.0
 | 
Acciaio
 | 
Asta e carrelli
 | 
M4x20
 | 
4.5
 | 
12.0
 | 
120.0
 | ||
| 187,82 € - 250,432 € | Richiedi il lead time qui | 
1320.0
 | 
Acciaio
 | 
Asta e carrelli
 | 
M4x20
 | 
4.5
 | 
12.0
 | 
120.0
 | ||
| 710,36 € - 947,149 € | Richiedi il lead time qui | 
5150.0
 | 
Acciaio
 | 
Asta e carrelli
 | 
M4x20
 | 
4.5
 | 
12.0
 | 
120.0
 | ||
| 450,09 € - 600,124 € | Richiedi il lead time qui | 
3240.0
 | 
Acciaio
 | 
Asta e carrelli
 | 
M4x20
 | 
4.5
 | 
12.0
 | 
120.0
 | ||
| 238,67 € - 318,22 € | Richiedi il lead time qui | 
1650.0
 | 
Acciaio
 | 
Asta e carrelli
 | 
M5x20
 | 
5.5
 | 
16.0
 | 
150.0
 | ||
| 612,76 € - 817,019 € | Richiedi il lead time qui | 
4440.0
 | 
Acciaio
 | 
Asta e carrelli
 | 
M4x20
 | 
4.5
 | 
12.0
 | 
120.0
 | ||
| 491,37 € - 655,165 € | Richiedi il lead time qui | 
3450.0
 | 
Acciaio
 | 
Asta e carrelli
 | 
M5x20
 | 
5.5
 | 
16.0
 | 
150.0
 | ||
| 775,43 € - 1.033,907 € | Richiedi il lead time qui | 
5640.0
 | 
Acciaio
 | 
Asta e carrelli
 | 
M4x20
 | 
4.5
 | 
12.0
 | 
120.0
 | ||
| 596,49 € - 795,326 € | Richiedi il lead time qui | 
4320.0
 | 
Acciaio
 | 
Asta e carrelli
 | 
M4x20
 | 
4.5
 | 
12.0
 | 
120.0
 | ||
| 128,88 € - 171,843 € | Richiedi il lead time qui | 
900.0
 | 
Acciaio
 | 
Asta e carrelli
 | 
M5x20
 | 
5.5
 | 
16.0
 | 
150.0
 | ||
| 466,36 € - 621,81 € | Richiedi il lead time qui | 
3360.0
 | 
Acciaio
 | 
Asta e carrelli
 | 
M4x20
 | 
4.5
 | 
12.0
 | 
120.0
 | ||
| 311,63 € - 415,513 € | Richiedi il lead time qui | 
2000.0
 | 
Acciaio
 | 
Asta e carrelli
 | 
M8x30
 | 
6.6
 | 
25.0
 | 
200.0
 | ||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare