Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
La gamma di soluzioni per la gestione della fibra è compatibile con supporti a profilo ridotto per avvolgere la fibra in eccesso sul circuito stampato. Alcuni possono essere divisi per formare una curva controllata intorno a una rotazione di 90 o 180 gradi. Altri possono essere impilati e montati sul circuito stampato. Realizzati in nylon naturale e nero. Classificazione UL94 V0 e UL94 V2.
Codice Serie: SREFA04
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | Raggio | Metodo di montaggio | Altezza totale | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0636 € - 1,1511 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
43.2 mm
|
Adesivo
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
||
| 5,8596 € - 5,8596 € | 298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
30.0 mm
|
Adesivo
|
0.488 in
12.4 mm
|
2
|
||
| 3,8324 € - 3,8324 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
25.0 mm
|
Vite
|
0.25 in
6.35 mm
|
1
|
||
| 8,5951 € - 8,5951 € | 165 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
30.0 mm
|
No Mounting
|
0.394 in
10.0 mm
|
Winding Reel
|
||
| 4,1101 € - 4,1101 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
25.0 mm
|
Adesivo
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 5,3598 € - 5,3598 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
35.0 mm
|
Vite
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
||
| 4,1517 € - 4,1517 € | 445 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
30.0 mm
|
Vite
|
0.488 in
12.4 mm
|
2
|
||
| 1,5296 € - 1,5296 € | 1053 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
43.2 mm
|
Screw, Rivet
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
||
| 4,4433 € - 4,4433 € | 5628 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
30.0 mm
|
Vite
|
0.154 in
3.9 mm
|
2
|
||
| 5,4986 € - 5,4986 € | 298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
40.0 mm
|
Vite
|
0.25 in
6.35 mm
|
3
|
||
| 0,7706 € - 0,8345 € | 3002 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
43.2 mm
|
Adesivo
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
||
| 3,2908 € - 3,2908 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
25.0 mm
|
Vite
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 3,749 € - 3,749 € | 96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
30.0 mm
|
Adesivo
|
0.154 in
3.9 mm
|
2
|
||
| 4,6099 € - 4,6099 € | 292 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
25.0 mm
|
Adesivo
|
0.25 in
6.35 mm
|
1
|
||
| 1,9023 € - 4,9862 € | Richiedi il lead time qui |
Naturale
|
30.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,5891 € - 0,6401 € | Richiedi il lead time qui |
Naturale
|
43.2 mm
|
Screw, Rivet
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare