Menu Ricerca

Sostegno per fascetta Adesivo e da avvitare PA66 Nero

Basetta per fascetta con montaggio adesivo che non richiede utensili di installazione. Raccomandata per fasci di cavi leggeri. Ha un foro a vite centrale qualora sia necessario supporto aggiuntivo.
Codice articolo Essentra :

10277072

Codice articolo precedente:

494646

58266 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,2126 €
1000 - 1999 0,2018 €
2000 + 0,191 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

21,26 €

100 x 0,2126 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Altezza totale 4.0 mm
Lunghezza totale 28.0 mm
Larghezza totale 28.0 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 66
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci