La gamma di basette per fascette con montaggio adesivo offre versatilità in termini di opzioni di montaggio. Infatti, sono fornite con l'elemento adesivo ma consente anche il fissaggio a vite. Disponibile ad orientamento fisso a quattro vie o con base girevole. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.
Codice Serie: SR1718
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza totale | Larghezza massima fascetta compatibile | Larghezza totale | Altezza totale | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1354 € - 0,1503 € | 18200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
10246078 | 0,1796 € - 0,21 € | 2100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0,1433 € - 0,146 € | 74636 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
||
0,2045 € - 0,2248 € | 4707 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,1354 € - 0,1503 € | 550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
||
0,1598 € - 0,1842 € | 23873 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
0,1923 € - 0,2126 € | 10528 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.752 in
19.1 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
0,3703 € - 0,4325 € | 2994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare