Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I tappi a collare hanno un design autofilettante per una facile installazione. Le pareti spesse li rendono molto resistenti e difficili da staccare, garantendo un collegamento sicuro.
Materiale: LDPE Colore: Arancione Codice Serie: SR1160
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | D | Materiale | d1 | h | Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | d | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0334 € - 0,0763 € | Richiedi il lead time qui |
Arancione
|
0.315 in
8.0 mm
|
LDPE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
M2
|
0.051 in
1.3 mm
|
||
| 10256022 | 0,0478 € - 0,1099 € | 71000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Arancione
|
0.551 in
14.0 mm
|
LDPE
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
M9
|
0.268 in
6.8 mm
|
|
| 0,0478 € - 0,1099 € | 189550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Arancione
|
0.551 in
14.0 mm
|
LDPE
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
M8
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,0576 € - 0,1323 € | 44272 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Arancione
|
0.63 in
16.0 mm
|
LDPE
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
M10
|
0.299 in
7.6 mm
|
||
| 0,0406 € - 0,0931 € | 9200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Arancione
|
0.433 in
11.0 mm
|
LDPE
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
M7
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 0,0341 € - 0,0783 € | 79050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Arancione
|
0.354 in
9.0 mm
|
LDPE
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
M5
|
0.146 in
3.7 mm
|
||
| 0,0626 € - 0,1433 € | 34757 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Arancione
|
0.709 in
18.0 mm
|
LDPE
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
M12
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
| 0,0341 € - 0,0783 € | 36743 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Arancione
|
0.315 in
8.0 mm
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| 0,0377 € - 0,0864 € | 51800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Arancione
|
0.394 in
10.0 mm
|
LDPE
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
M6
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 0,036 € - 0,0826 € | 30384 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Arancione
|
0.315 in
8.0 mm
|
LDPE
|
0.154 in
3.9 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
0.114 in
2.9 mm