I tappi a collare presentano un design autofilettante per una facile installazione. Con pareti spesse, sono altamente durevoli e resistenti allo spostamento, garantendo una connessione sicura. Questi tappi proteggono da polvere, detriti e altri elementi esterni, rendendoli ideali per sabbiatura e applicazioni nell'industria edilizia e automobilistica. Sono progettati con una testa zigrinata per una facile rimozione dopo il trattamento superficiale.
Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRTAUPCR
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | h | d | D | Dimensioni filettatura | H | d1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0473 € - 0,0737 € | Richiedi il lead time qui |
0.689 in
17.5 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
M6
|
1.083 in
27.5 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 0,0517 € - 0,0805 € | Richiedi il lead time qui |
0.689 in
17.5 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
1.083 in
27.5 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,037 € - 0,0576 € | Richiedi il lead time qui |
0.472 in
12.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| 0,0477 € - 0,0743 € | Richiedi il lead time qui |
0.677 in
17.2 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
M7
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 0,0455 € - 0,0708 € | Richiedi il lead time qui |
0.669 in
17.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
M5
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,0535 € - 0,0594 € | Richiedi il lead time qui |
0.807 in
20.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M10
|
1.201 in
30.5 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
||
| 0,0526 € - 0,0819 € | 6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.669 in
17.0 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M9
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,037 € - 0,0576 € | Richiedi il lead time qui |
0.591 in
15.0 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.886 in
22.5 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
||
| 0,0362 € - 0,0563 € | Richiedi il lead time qui |
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
M2
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,0551 € - 0,0612 € | Richiedi il lead time qui |
0.807 in
20.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
M12
|
1.201 in
30.5 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare