Menu Ricerca

Tappi a scatto

Disponibile

Questi tappi a scatto sono progettati per facilitare l'applicazione e la rimozione su un componente. Proteggono l'apertura dall'ingresso di contaminanti come sporco, polvere e detriti.

Facili da installare e da rimuovere, una volta spinti in posizione, una singola rotazione fornisce un inserimento saldo e sicuro. Una linguetta centrale in alto fornisce una presa forte per il serraggio e la rimozione. Questa gamma è adatta alle filettature metriche, BSP e UNF.

Ciascun tappo può essere utilizzato per una gamma di filettature di diverse dimensioni e tipologie.

  • Facili da installare e da rimuovere, una volta spinti in posizione, con una sola rotazione si ottiene un inserimento saldo e sicuro.
  • Hanno una linguetta centrale in alto che offre una presa forte per il serraggio e la rimozione.
  • Sono adatti alle filettature metriche, BSP e UNF.
Materiale: LDPE - PIR, LDPE Colore: Rosso, Giallo, Blu Codice Serie: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
59 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Colore d h D Filettatura standard Tipo Acquista
0,0785 € - 0,1099 € 78083 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1/2
Giallo
11.1 mm
6.9 mm
Filettatura UNF
1
0,0708 € - 0,3104 € 4162 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1-1/16-12
Giallo
24.7 mm
7.4 mm
Filettatura UNF
1
0,0724 € - 0,5745 € 86426 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5/16
Giallo
6.7 mm
6.0 mm
Filettatura UNF
1
0,2597 € - 0,5397 € Richiedi il lead time qui
1-1/4
Giallo
29.5 mm
8.6 mm
Filettatura UNF
1
0,21 € - 0,4497 € Richiedi il lead time qui
1/4
Giallo
5.2 mm
5.6 mm
Filettatura UNF
1
0,0988 € - 0,2138 € 4992 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7/8
Giallo
20.3 mm
7.4 mm
Filettatura UNF
1
0,0538 € - 0,1889 € 3404 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3/4
Giallo
17.2 mm
7.4 mm
Filettatura UNF
1
0,0851 € - 0,1561 € 46500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7/8 in
Blu
20.3 mm
10.4 mm
26.6 mm
JIC
0,0689 € - 0,1259 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5/8 in
Blu
14.3 mm
6.5 mm
23.7 mm
JIC
0,1242 € - 0,2315 € 311 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1 1/16 in
Blu
24.8 mm
10.0 mm
35.5 mm
JIC
0,1962 € - 0,4642 € 5837 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1 1/8 in BSP/GAS, 1 1/2 in, 1 3/8 in UNF/JIC, M36
Rosso
35.7 mm
5.0 mm
39.7 mm
0,0657 € - 0,1503 € Richiedi il lead time qui
1/8 in BSP/GAS, 7/16 in UNF/JIC, M10
Rosso
9.8 mm
4.0 mm
12.0 mm
0,1423 € - 0,3366 € 2517 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7/8 in BSP/GAS, 1 1/8 in UNF/JIC, M28
Rosso
27.9 mm
7.0 mm
32.7 mm
0,1173 € - 0,2788 € 2233 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3/4 in BSP/GAS, 1 1/16 in UNF/JIC, M25, M26
Rosso
25.5 mm
5.0 mm
29.9 mm
0,2252 € - 0,5339 € 4200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1 1/4 in BSP/GAS, 1 5/8 in UNF/JIC, M40, M42
Rosso
41.5 mm
5.0 mm
45.4 mm
10084656 0,0724 € - 0,1691 € 11500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1/4 in BSP/GAS, 1/2 in UNF/JIC, M12, M13, M14
Rosso
13.1 mm
5.0 mm
13.1 mm
0,088 € - 0,208 € 10600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3/4 in UNF/JIC, M18
Rosso
18.3 mm
21.5 mm
0,1671 € - 0,3946 € 323 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1 in BSP/GAS, 1 5/16 in UNF/JIC, M32
Rosso
32.0 mm
5.0 mm
35.6 mm
0,1088 € - 0,2556 € 4675 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5/8 in BSP/GAS, 7/8 in UNF/JIC, M22
Rosso
22.4 mm
5.0 mm
25.8 mm
10084670 0,0983 € - 0,2312 € 32777 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1/2 in BSP/GAS, M20
Rosso
21.3 mm
5.0 mm
21.3 mm
  • di 3
Tappo a scatto UNF 1/2" UNF Giallo LDPE

10158777

Fascia di prezzo
0,1099 € - 0,0785 €

Livelli di giacenza
78083 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    11.1 mm
  • h
    6.9 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/2
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Colore
    Giallo
Tappo a scatto UNF 1-1/16-12" UNF Giallo LDPE

10158715

Fascia di prezzo
0,3104 € - 0,0708 €

Livelli di giacenza
4162 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    24.7 mm
  • h
    7.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    1-1/16-12
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Colore
    Giallo
Tappo a scatto UNF 5/16" UNF Giallo LDPE

10158838

Fascia di prezzo
0,5745 € - 0,0724 €

Livelli di giacenza
86426 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    6.7 mm
  • h
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    5/16
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Colore
    Giallo
Tappo a scatto UNF 1-1/4" UNF Giallo LDPE

10158722

Fascia di prezzo
0,5397 € - 0,2597 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    29.5 mm
  • h
    8.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    1-1/4
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Colore
    Giallo
Tappo a scatto UNF 1/4" UNF Giallo LDPE

10158784

Fascia di prezzo
0,4497 € - 0,21 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    5.2 mm
  • h
    5.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/4
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Colore
    Giallo
Tappo a scatto UNF 7/8" UNF Giallo LDPE

10158869

Fascia di prezzo
0,2138 € - 0,0988 €

Livelli di giacenza
4992 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    20.3 mm
  • h
    7.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    7/8
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Colore
    Giallo
Tappo a scatto UNF 3/4" UNF Giallo LDPE

10158814

Fascia di prezzo
0,1889 € - 0,0538 €

Livelli di giacenza
3404 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    17.2 mm
  • h
    7.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/4
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Colore
    Giallo
Tappo a scatto UNF Blu LDPE - PIR

10085196

Fascia di prezzo
0,1561 € - 0,0851 €

Livelli di giacenza
46500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    26.6 mm
  • d
    20.3 mm
  • h
    10.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    7/8 in
  • Filettatura standard
    JIC
Tappo a scatto 14.3 mm (DIA) (H) Blu

10085172

Fascia di prezzo
0,1259 € - 0,0689 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    23.7 mm
  • d
    14.3 mm
  • h
    6.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    5/8 in
  • Filettatura standard
    JIC
Tappo a scatto UNF Blu LDPE - PIR

10085219

Fascia di prezzo
0,2315 € - 0,1242 €

Livelli di giacenza
311 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    35.5 mm
  • d
    24.8 mm
  • h
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1 1/16 in
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo a scatto Metric;UNF;BSP;JIC Rosso LDPE - PIR

10085776

Fascia di prezzo
0,4642 € - 0,1962 €

Livelli di giacenza
5837 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    39.7 mm
  • d
    35.7 mm
  • h
    5.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1 1/8 in BSP/GAS, 1 1/2 in, 1 3/8 in UNF/JIC, M36
  • Colore
    Rosso
Tappo a scatto Metric;UNF;BSP;JIC Rosso LDPE - PIR

10071281

Fascia di prezzo
0,1503 € - 0,0657 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    12.0 mm
  • d
    9.8 mm
  • h
    4.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/8 in BSP/GAS, 7/16 in UNF/JIC, M10
  • Colore
    Rosso
Tappo a scatto Metric;UNF;BSP;JIC Rosso LDPE - PIR

10084700

Fascia di prezzo
0,3366 € - 0,1423 €

Livelli di giacenza
2517 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    32.7 mm
  • d
    27.9 mm
  • h
    7.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    7/8 in BSP/GAS, 1 1/8 in UNF/JIC, M28
  • Colore
    Rosso
Tappo a scatto Metric;UNF;BSP;JIC Rosso LDPE - PIR

10084694

Fascia di prezzo
0,2788 € - 0,1173 €

Livelli di giacenza
2233 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    29.9 mm
  • d
    25.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/4 in BSP/GAS, 1 1/16 in UNF/JIC, M25, M26
  • Colore
    Rosso
Tappo a scatto Metric;UNF;BSP;JIC Rosso LDPE - PIR

10085622

Fascia di prezzo
0,5339 € - 0,2252 €

Livelli di giacenza
4200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    45.4 mm
  • d
    41.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1 1/4 in BSP/GAS, 1 5/8 in UNF/JIC, M40, M42
  • Colore
    Rosso
Tappo a scatto Metric;UNF;BSP;JIC Rosso LDPE - PIR

10084656

Fascia di prezzo
0,1691 € - 0,0724 €

Livelli di giacenza
11500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    13.1 mm
  • d
    13.1 mm
  • h
    5.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/4 in BSP/GAS, 1/2 in UNF/JIC, M12, M13, M14
  • Colore
    Rosso
Tappo a scatto Metric;UNF;BSP;JIC Rosso LDPE - PIR

10070420

Fascia di prezzo
0,208 € - 0,088 €

Livelli di giacenza
10600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    21.5 mm
  • d
    18.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/4 in UNF/JIC, M18
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Tappo a scatto Metric;UNF;BSP;JIC Rosso LDPE - PIR

10084717

Fascia di prezzo
0,3946 € - 0,1671 €

Livelli di giacenza
323 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    35.6 mm
  • d
    32.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1 in BSP/GAS, 1 5/16 in UNF/JIC, M32
  • Colore
    Rosso
Tappo a scatto Metric;UNF;BSP;JIC Rosso LDPE - PIR

10084687

Fascia di prezzo
0,2556 € - 0,1088 €

Livelli di giacenza
4675 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    25.8 mm
  • d
    22.4 mm
  • h
    5.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    5/8 in BSP/GAS, 7/8 in UNF/JIC, M22
  • Colore
    Rosso
Tappo a scatto Metric;BSP Rosso LDPE - PIR

10084670

Fascia di prezzo
0,2312 € - 0,0983 €

Livelli di giacenza
32777 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    21.3 mm
  • d
    21.3 mm
  • h
    5.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/2 in BSP/GAS, M20
  • Colore
    Rosso