Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I tappi a rilascio rapido garantiscono una tenuta sicura dei tubi. Rimangono attaccati durante l'uso. Progettati come raccordi maschi per le serie ISO A e ISO B. Possono resistere a temperature da -40 C fino a 135 C.Tipo maschio adatti ai cappucci di serie ISO A e ISO B.Forniscono un’eccellente protezione da sporcizia, umidità e corrosione ed evitano le perdite.Resistono a temperature da -40 C a 135 C. Materiale: TPE Colore: Blu, Verde, Giallo, Rosso Codice Serie: SR1182
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Serie | Colore | D | Dimensione | d | Filettatura standard | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1399 € - 1,1399 € | 736 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
ISO A
|
Rosso
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
1.142 in
29.0 mm
|
ISO A
|
||
| 0,7692 € - 0,7692 € | 51 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
ISO A
|
Giallo
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
ISO A
|
||
| 0,744 € - 0,744 € | 120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
ISO A
|
Giallo
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
ISO A
|
||
| 0,8184 € - 0,8184 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
ISO A
|
Rosso
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.929 in
23.6 mm
|
ISO A
|
||
| 1,4123 € - 1,4123 € | 435 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
ISO A
|
Rosso
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
ISO A
|
||
| 1,4123 € - 1,4123 € | 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
ISO A
|
Blu
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
ISO A
|
||
| 0,744 € - 0,744 € | 831 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
ISO B
|
Blu
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.61 in
15.5 mm
|
ISO B
|
||
| 1,4123 € - 1,4123 € | 598 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
ISO B
|
Giallo
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
1.594 in
40.5 mm
|
ISO B
|
||
| 1,1399 € - 1,1399 € | 735 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
ISO B
|
Giallo
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
1.287 in
32.7 mm
|
ISO B
|
||
| Richiedi il lead time qui |
ISO B
|
Verde
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
1.012 in
25.7 mm
|
ISO B
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
ISO B
|
Verde
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
ISO B
|
|||
| 10293829 | 0,8184 € - 0,8184 € | 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
ISO B
|
Giallo
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
1.012 in
25.7 mm
|
ISO B
|
|
| 0,744 € - 0,744 € | 450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
ISO B
|
Giallo
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.61 in
15.5 mm
|
ISO B
|
||
| 1,4123 € - 1,4123 € | 145 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
ISO B
|
Rosso
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
1.594 in
40.5 mm
|
ISO B
|
||
| 0,7692 € - 0,7692 € | 403 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
ISO A
|
Rosso
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
ISO A
|
||
| 0,7692 € - 0,7692 € | 3194 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
ISO B
|
Rosso
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
ISO B
|
||
| 1,4123 € - 1,4123 € | 528 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
ISO A
|
Giallo
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
ISO A
|
||
| 0,8184 € - 0,8184 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
ISO A
|
Giallo
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.929 in
23.6 mm
|
ISO A
|
||
| 0,744 € - 0,744 € | 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
ISO A
|
Rosso
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
ISO A
|
||
| 0,8184 € - 0,8184 € | 448 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
ISO B
|
Rosso
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
1.012 in
25.7 mm
|
ISO B