Menu Ricerca

Tappi a sgancio rapido

Disponibile

I tappi a rilascio rapido garantiscono una tenuta sicura dei tubi. Rimangono attaccati durante l'uso. Progettati come raccordi maschi per le serie ISO A e ISO B. Possono resistere a temperature da -40 C fino a 135 C.Tipo maschio adatti ai cappucci di serie ISO A e ISO B.Forniscono un’eccellente protezione da sporcizia, umidità e corrosione ed evitano le perdite.Resistono a temperature da -40 C a 135 C. Materiale: TPE Colore: Blu, Verde, Giallo, Rosso Codice Serie: SR1182

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
40 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Serie Colore D Dimensione d Filettatura standard Acquista
0,7884 € - 0,7884 € 403 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
ISO A
Rosso
23.0 mm
18.3 mm
ISO A
1,4476 € - 1,4476 € 528 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
ISO A
Giallo
38.0 mm
25.4 mm
36.5 mm
ISO A
598 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
ISO A
Verde
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
1,1684 € - 1,1684 € 894 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
ISO B
Rosso
37.0 mm
32.7 mm
ISO B
1,1684 € - 1,1684 € 735 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
ISO B
Giallo
37.0 mm
32.7 mm
ISO B
0,7884 € - 0,7884 € 51 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
ISO A
Giallo
23.0 mm
18.3 mm
ISO A
0,7626 € - 0,7626 € 120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
ISO A
Giallo
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
1,4476 € - 1,4476 € 632 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
ISO B
Blu
44.0 mm
25.4 mm
40.5 mm
ISO B
0,7626 € - 0,7626 € Richiedi il lead time qui
ISO B
Verde
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
Richiedi il lead time qui
ISO B
Verde
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
1,4476 € - 1,4476 € 435 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
ISO A
Rosso
38.0 mm
25.4 mm
36.5 mm
ISO A
0,7626 € - 0,7626 € 450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
ISO B
Giallo
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
Richiedi il lead time qui
ISO A
Verde
36.0 mm
29.0 mm
ISO A
1,4476 € - 1,4476 € 145 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
ISO B
Rosso
44.0 mm
25.4 mm
40.5 mm
ISO B
0,8388 € - 0,8388 € 448 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
ISO B
Rosso
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
0,8388 € - 0,8388 € 460 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
ISO A
Rosso
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
0,7626 € - 0,7626 € 585 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
ISO A
Blu
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
1,1684 € - 1,1684 € 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
ISO B
Blu
37.0 mm
32.7 mm
ISO B
0,7884 € - 0,7884 € 461 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
ISO A
Blu
23.0 mm
18.3 mm
ISO A
0,7626 € - 0,7626 € 394 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
ISO B
Rosso
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
  • di 2
Tappo a rimozione rapida ISO A TPE Rosso

10293669

Fascia di prezzo
0,7884 € - 0,7884 €

Livelli di giacenza
403 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    23.0 mm
  • d
    18.3 mm
  • Filettatura standard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Materiale
    TPE
Tappo a rimozione rapida ISO A TPE Giallo

10293799

Fascia di prezzo
1,4476 € - 1,4476 €

Livelli di giacenza
528 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    38.0 mm
  • d
    36.5 mm
  • Dimensione
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
Tappo a rimozione rapida ISO A TPE Verde

10293874


Livelli di giacenza
598 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    28.0 mm
  • d
    23.6 mm
  • Filettatura standard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Materiale
    TPE
Tappo a rimozione rapida Rosso ISO B

10293737

Fascia di prezzo
1,1684 € - 1,1684 €

Livelli di giacenza
894 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    37.0 mm
  • d
    32.7 mm
  • Filettatura standard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Materiale
    TPE
Tappo a rimozione rapida ISO B TPE Giallo

10293836

Fascia di prezzo
1,1684 € - 1,1684 €

Livelli di giacenza
735 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    37.0 mm
  • d
    32.7 mm
  • Filettatura standard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Materiale
    TPE
Tappo a rimozione rapida ISO A TPE Giallo

10293768

Fascia di prezzo
0,7884 € - 0,7884 €

Livelli di giacenza
51 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    23.0 mm
  • d
    18.3 mm
  • Filettatura standard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Materiale
    TPE
Tappo a rimozione rapida Giallo ISO A

10293751

Fascia di prezzo
0,7626 € - 0,7626 €

Livelli di giacenza
120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    20.0 mm
  • d
    12.7 mm
  • Filettatura standard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Materiale
    TPE
Tappo a rimozione rapida ISO B TPE Blu

10294048

Fascia di prezzo
1,4476 € - 1,4476 €

Livelli di giacenza
632 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    44.0 mm
  • d
    40.5 mm
  • Dimensione
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
Tappo a rimozione rapida ISO B TPE Verde

10293904

Fascia di prezzo
0,7626 € - 0,7626 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    23.0 mm
  • d
    15.5 mm
  • Filettatura standard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Materiale
    TPE
Tappo a rimozione rapida ISO B TPE Verde

10293911


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    23.0 mm
  • d
    20.0 mm
  • Filettatura standard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Materiale
    TPE
Tappo a rimozione rapida ISO A TPE Rosso

10293690

Fascia di prezzo
1,4476 € - 1,4476 €

Livelli di giacenza
435 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    38.0 mm
  • d
    36.5 mm
  • Dimensione
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
Tappo a rimozione rapida ISO B TPE Giallo

10293805

Fascia di prezzo
0,7626 € - 0,7626 €

Livelli di giacenza
450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    23.0 mm
  • d
    15.5 mm
  • Filettatura standard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Materiale
    TPE
Tappo a rimozione rapida ISO A TPE Verde

10293881


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    36.0 mm
  • d
    29.0 mm
  • Filettatura standard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Materiale
    TPE
Tappo a rimozione rapida ISO B TPE Rosso

10293744

Fascia di prezzo
1,4476 € - 1,4476 €

Livelli di giacenza
145 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    44.0 mm
  • d
    40.5 mm
  • Dimensione
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
Tappo a rimozione rapida ISO B TPE Rosso

10293720

Fascia di prezzo
0,8388 € - 0,8388 €

Livelli di giacenza
448 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    28.0 mm
  • d
    25.7 mm
  • Filettatura standard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Materiale
    TPE
Tappo a rimozione rapida ISO A TPE Rosso

10293676

Fascia di prezzo
0,8388 € - 0,8388 €

Livelli di giacenza
460 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    28.0 mm
  • d
    23.6 mm
  • Filettatura standard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Materiale
    TPE
Tappo a rimozione rapida Blu ISO A

10293959

Fascia di prezzo
0,7626 € - 0,7626 €

Livelli di giacenza
585 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    20.0 mm
  • d
    12.7 mm
  • Filettatura standard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Materiale
    TPE
Tappo a rimozione rapida Blu ISO B

10294031

Fascia di prezzo
1,1684 € - 1,1684 €

Livelli di giacenza
250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    37.0 mm
  • d
    32.7 mm
  • Filettatura standard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Materiale
    TPE
Tappo a rimozione rapida ISO A TPE Blu

10293966

Fascia di prezzo
0,7884 € - 0,7884 €

Livelli di giacenza
461 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    23.0 mm
  • d
    18.3 mm
  • Filettatura standard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Materiale
    TPE
Tappo a rimozione rapida ISO B TPE Rosso

10293706

Fascia di prezzo
0,7626 € - 0,7626 €

Livelli di giacenza
394 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    23.0 mm
  • d
    15.5 mm
  • Filettatura standard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Materiale
    TPE