I tappi di rilascio laterale DKO sono destinati a proteggere i raccordi a compressione DKO da danni e contaminazioni durante il trasporto, lo stoccaggio e la lavorazione La loro costruzione robusta garantisce prestazioni affidabili anche in ambienti difficili. La guarnizione a tenuta stagna e il collegamento sicuro impediscono efficacemente la perdita o la fuoriuscita di fluidi, riducendo il rischio di danni alle attrezzature, la perdita di produttività e i problemi di sicurezza. L'estremità flessibile si adatta perfettamente alla rondella girevole DKO, mentre la linguetta laterale consente una facile rimozione. Questi tappi sono comunemente utilizzati nelle industrie automobilistiche, manifatturiere e meccaniche.
L'estremità flessibile si adatta perfettamente alla rondella girevole DKO, mentre la linguetta laterale consente una facile rimozione. Questi tappi sono comunemente utilizzati nelle industrie automobilistiche, manifatturiere e meccaniche.
Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRTSFL2PCR
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | L | D | Dimensioni filettatura | h | d | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,081 € - 0,1261 € | Richiedi il lead time qui |
0.709 in
18.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M12x1.5
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
||
| 0,1874 € - 0,2915 € | Richiedi il lead time qui |
1.339 in
34.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
M36x2
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
||
| 0,3657 € - 0,569 € | Richiedi il lead time qui |
1.772 in
45.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
M52x2
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
||
| 0,0852 € - 0,1325 € | Richiedi il lead time qui |
0.768 in
19.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
M14x1.5
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
||
| 0,2005 € - 0,3119 € | Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
M45x2
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,1278 € - 0,1988 € | Richiedi il lead time qui |
1.22 in
31.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
M22x1.5
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
||
| 0,1753 € - 0,2727 € | Richiedi il lead time qui |
1.22 in
31.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
M26x1.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
||
| 0,1975 € - 0,3073 € | Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
M42x2
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
| 0,1784 € - 0,2776 € | Richiedi il lead time qui |
1.24 in
31.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
M30x2
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 0,1519 € - 0,2364 € | Richiedi il lead time qui |
1.22 in
31.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
M24x1.5
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
| 0,1235 € - 0,1921 € | Richiedi il lead time qui |
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
M18x1.5
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
||
| 0,0876 € - 0,1363 € | Richiedi il lead time qui |
0.906 in
23.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
M16x1.5
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| 0,1265 € - 0,1968 € | Richiedi il lead time qui |
1.024 in
26.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
M20x1.5
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare