I tappi a rilascio laterale DKO proteggono i raccordi a compressione DKO durante il trasporto, lo stoccaggio e la lavorazione, evitando danni e contaminazioni. L'estremità flessibile si inserisce saldamente nel dado girevole DKO. La linguetta laterale consente una facile rimozione.
Materiale: LDPE Colore: Rosso, Giallo Codice Serie: SR1121
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | Dimensioni filettatura | HD | Colore | TL | Raccordi DKO compatibili (tutti) | Filettatura standard | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0273 € - 0,0629 € | 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.465 in
11.8 mm
|
M12 x 1.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Giallo
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
Filettatura Metrica
|
||
| 0,0351 € - 0,0809 € | Richiedi il lead time qui |
0.622 in
15.8 mm
|
M16 x 1.5
|
0.846 in
21.5 mm
|
Giallo
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
Filettatura Metrica
|
||
| 0,1127 € - 0,1127 € | 6401 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.622 in
41.2 mm
|
M42 x 2
|
1.933 in
49.1 mm
|
Giallo
|
1.555 in
39.5 mm
|
|
Filettatura Metrica
|
||
| 0,0876 € - 0,1862 € | Richiedi il lead time qui |
0.701 in
17.8 mm
|
M18 x 1.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Giallo
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
Filettatura Metrica
|
||
| 0,0573 € - 0,0693 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.15 in
29.2 mm
|
M30 x 2
|
1.358 in
34.5 mm
|
Giallo
|
1.232 in
31.3 mm
|
|
Filettatura Metrica
|
||
| 0,1071 € - 0,1296 € | Richiedi il lead time qui |
1.74 in
44.2 mm
|
M45 x 2
|
1.937 in
49.2 mm
|
Giallo
|
1.559 in
39.6 mm
|
|
Filettatura Metrica
|
||
| 0,0871 € - 0,1011 € | Richiedi il lead time qui |
1.398 in
35.5 mm
|
M36 x 2
|
1.563 in
39.7 mm
|
Giallo
|
1.346 in
34.2 mm
|
|
Filettatura Metrica
|
||
| 0,0903 € - 0,105 € | Richiedi il lead time qui |
0.937 in
23.8 mm
|
M24 x 1.5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Giallo
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
Filettatura Metrica
|
||
| 0,0302 € - 0,0699 € | Richiedi il lead time qui |
0.543 in
13.8 mm
|
M14 x 1.5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Giallo
|
0.768 in
19.5 mm
|
|
Filettatura Metrica
|
||
| 0,0501 € - 0,0584 € | Richiedi il lead time qui |
1.016 in
25.8 mm
|
M26 x 1.5
|
1.26 in
32.0 mm
|
Giallo
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
Filettatura Metrica
|
||
| 0,1025 € - 0,2031 € | Richiedi il lead time qui |
0.858 in
21.8 mm
|
M22 x 1.5
|
1.142 in
29.0 mm
|
Giallo
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
Filettatura Metrica
|
||
| 0,2404 € - 0,2694 € | Richiedi il lead time qui |
2.028 in
51.5 mm
|
M52 x 2
|
2.323 in
59.0 mm
|
Giallo
|
1.752 in
44.5 mm
|
|
Filettatura Metrica
|
||
| 0,0921 € - 0,1958 € | 46432 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.78 in
19.8 mm
|
M20 x 1.5
|
1.063 in
27.0 mm
|
Giallo
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
Filettatura Metrica
|
||
| Richiedi il lead time qui |
1.15 in
29.2 mm
|
M30 x 2
|
1.358 in
34.5 mm
|
Rosso
|
1.232 in
31.3 mm
|
|
Filettatura Metrica
|
|||
| 0,0383 € - 0,0383 € | 28995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.78 in
19.8 mm
|
M20 x 1.5
|
1.063 in
27.0 mm
|
Rosso
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
Filettatura Metrica
|
||
| 0,0415 € - 0,0415 € | 1999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.016 in
25.8 mm
|
M26 x 1.5
|
1.26 in
32.0 mm
|
Rosso
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
Filettatura Metrica
|
||
| 0,0331 € - 0,0331 € | 40907 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.701 in
17.8 mm
|
M18 x 1.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosso
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
Filettatura Metrica
|
||
| 0,0687 € - 0,0687 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.622 in
41.2 mm
|
M42 x 2
|
1.933 in
49.1 mm
|
Rosso
|
1.555 in
39.5 mm
|
|
Filettatura Metrica
|
||
| 0,0407 € - 0,0407 € | Richiedi il lead time qui |
0.937 in
23.8 mm
|
M24 x 1.5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Rosso
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
Filettatura Metrica
|
||
| Richiedi il lead time qui |
1.398 in
35.5 mm
|
M36 x 2
|
1.563 in
39.7 mm
|
Rosso
|
1.346 in
34.2 mm
|
|
Filettatura Metrica
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare