Menu Ricerca

Tappi con liguetta laterale per DKO

Disponibile

I tappi a rilascio laterale DKO proteggono i raccordi a compressione DKO durante il trasporto, lo stoccaggio e la lavorazione, evitando danni e contaminazioni. L'estremità flessibile si inserisce saldamente nel dado girevole DKO. La linguetta laterale consente una facile rimozione.

  • Protegge i raccordi a compressione DKO durante il trasporto, lo stoccaggio e la lavorazione da danni e contaminanti.
  • L’estremità flessibile si inserisce perfettamente nel dado girevole DKO, mentre la linguetta laterale consente una facile rimozione.
  • Comunemente utilizzati per soddisfare le esigenze di settori come quello automobilistico, manifatturiero e dei macchinari.
Materiale: LDPE Colore: Rosso, Giallo Codice Serie: SR1121

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
22 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d Dimensioni filettatura HD Colore TL Raccordi DKO compatibili (tutti) Filettatura standard Acquista
0,0336 € - 0,0336 € Richiedi il lead time qui
21.8 mm
M22 x 1.5
29.0 mm
Rosso
31.0 mm
Filettatura Metrica
0,0247 € - 0,0247 € 21000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.8 mm
M14 x 1.5
19.0 mm
Rosso
19.5 mm
Filettatura Metrica
  • di 2
Tappi a compressione M22 x 1.5 29.0 mm 7.5 mm Rosso LDPE

10140673

Fascia di prezzo
0,0336 € - 0,0336 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    21.8 mm
  • HD
    29.0 mm
  • TL
    31.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M22 x 1.5
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
Tappi a compressione M14 x 1.5 19.0 mm 7.0 mm Rosso LDPE

10140642

Fascia di prezzo
0,0247 € - 0,0247 €

Livelli di giacenza
21000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    13.8 mm
  • HD
    19.0 mm
  • TL
    19.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M14 x 1.5
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica