Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
La linguetta di tiro centrale si inserisce facilmente in un foro filettato o non filettato. Grazie al design affusolato, il prodotto può essere utilizzato per diversi diametri interni. Questi tappi offrono un'aderenza salda e sicura che impedisce l'ingresso di sostanze indesiderate nel tubo o nel foro aperto, proteggendo i componenti interni e garantendo prestazioni ottimali.
La linguetta centrale integrata è progettata per una rimozione facile e veloce, tirando la linguetta verso l'alto. Il tappo protegge da danni, sporco, umidità e corrosione durante lo stoccaggio e la spedizione.
Utilizzati in diverse applicazioni.
Materiale: LDPE, LDPE - PIR Colore: Giallo, Arancione, Rosso Codice Serie: SR1174, SR1068
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | H | D | d2 | Materiale | d1 | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0443 € - 0,085 € | Richiedi il lead time qui |
0.374 in
9.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 0,0321 € - 0,336 € | 32900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
LDPE
|
0.362 in
9.2 mm
|
1
|
||
| 0,0424 € - 0,0901 € | Richiedi il lead time qui |
0.374 in
9.5 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
LDPE - PIR
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
||
| 0,4404 € - 0,9487 € | 420 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.024 in
26.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
LDPE - PIR
|
2.165 in
55.0 mm
|
|
||
| 0,0691 € - 0,0863 € | 22810 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
1.161 in
29.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
||
| 0,0878 € - 0,1097 € | 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
LDPE
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 0,0314 € - 0,0392 € | Richiedi il lead time qui |
0.374 in
9.5 mm
|
0.917 in
23.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 0,0627 € - 0,0784 € | Richiedi il lead time qui |
0.374 in
9.5 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
| 0,0375 € - 0,0471 € | 4655 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
LDPE
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,0375 € - 0,0471 € | Richiedi il lead time qui |
0.374 in
9.5 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
| 0,0627 € - 0,0784 € | Richiedi il lead time qui |
0.374 in
9.5 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
LDPE
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
||
| 0,0627 € - 0,0784 € | 33374 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
1.118 in
28.4 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| 0,0314 € - 0,0392 € | 27000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
0.831 in
21.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,0153 € - 0,0153 € | 33409 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,0691 € - 0,0863 € | 4150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
1.193 in
30.3 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
LDPE - PIR
|
0.559 in
14.2 mm
|
|
||
| 0,1004 € - 0,1254 € | 119178 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
1.661 in
42.2 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0743 € - 0,1754 € | 10500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.539 in
13.7 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
||
| 0,1586 € - 0,5086 € | 10693 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.406 in
10.3 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
LDPE
|
0.268 in
6.8 mm
|
1
|
||
| 0,1642 € - 0,3182 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.752 in
19.1 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
0.972 in
24.7 mm
|
LDPE
|
0.87 in
22.1 mm
|
1
|
||
| 0,2563 € - 0,5353 € | 3311 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.752 in
19.1 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.602 in
40.7 mm
|
LDPE
|
1.453 in
36.9 mm
|
1
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare