I tappi con linguetta di tiro laterale sono un tipo di tappo dotato di una linguetta interna di tiro laterale e sono progettati per una facile rimozione in posizioni scomode. Possono essere usati per proteggere i fori filettati o non filettati durante la produzione, lo stoccaggio e il trasporto. Offrono protezione contro polvere, sporco, danni, umidità, acidi e corrosione.
La linguetta di tiro laterale è progettata per una rimozione facile e veloce e fornisce un aiuto aggiuntivo quando si rimuove il pezzo da un'applicazione a tenuta stagna. Resiste a temperature comprese tra -40 C e 135 C.
Utilizzati in varie applicazioni, tra cui macchinari, elettronica, settore automobilistico e sistemi HVAC.
Materiale: LDPE, TPE Colore: Giallo, Naturale, Blu Codice Serie: SRSTCL2, SR1053, SR1110
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | d1 | Colore | Materiale | D | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0984 € - 0,1915 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturale
|
TPE
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,1045 € - 0,2037 € | 87000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.453 in
11.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Naturale
|
TPE
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
| 0,1671 € - 0,3271 € | 24194 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
Naturale
|
TPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,1685 € - 0,5115 € | 4210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.484 in
12.3 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Blu
|
LDPE
|
0.594 in
15.1 mm
|
||
| 0,0784 € - 0,1626 € | 17194 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.622 in
15.8 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Blu
|
LDPE
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,2025 € - 0,3955 € | 71300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.004 in
25.5 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
Naturale
|
TPE
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 0,1671 € - 0,345 € | 30180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.276 in
32.4 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
Blu
|
LDPE
|
1.406 in
35.7 mm
|
||
| 0,177 € - 0,345 € | 8200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.768 in
19.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Naturale
|
TPE
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 0,129 € - 0,251 € | 16094 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.571 in
14.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
Naturale
|
TPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 0,0766 € - 0,149 € | 27000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.276 in
7.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Naturale
|
TPE
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,0224 € - 0,1421 € | 40000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.398 in
10.1 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
Blu
|
LDPE
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,1253 € - 0,2438 € | 19500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.531 in
13.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Naturale
|
TPE
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,1368 € - 0,2834 € | 2700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.091 in
27.7 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Blu
|
LDPE
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,1954 € - 0,4282 € | 30150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.949 in
49.5 mm
|
1.78 in
45.2 mm
|
Blu
|
LDPE
|
2.122 in
53.9 mm
|
||
| 0,1234 € - 0,2557 € | Richiedi il lead time qui |
1.039 in
26.4 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
Blu
|
LDPE
|
1.157 in
29.4 mm
|
||
| 0,096 € - 0,1873 € | 6499 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Naturale
|
TPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 0,1118 € - 0,2177 € | 35500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.492 in
12.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
Naturale
|
TPE
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
| 0,1841 € - 0,3569 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.846 in
21.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Naturale
|
TPE
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
| 0,2081 € - 0,4074 € | 49600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Naturale
|
TPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,1375 € - 0,2676 € | 12000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.61 in
15.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Naturale
|
TPE
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare