Menu Ricerca

Tappo con linguetta laterale 42.5 mm 45.0 LDPE - PCR Verde

Codice articolo Essentra :

20747688

Codice articolo precedente:

20747688

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,0724 €
5000 + 0,0651 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

72,40 €

1000 x 0,0724 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 49.0 mm
d1 42.5 mm
d2 45.0 mm
h 12.0 mm
L 15.0 mm
w 12.0 mm
Colore Verde
Materiale LDPE - PCR
Contenuto Riciclato % 100%
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci