Menu Ricerca

Tappi con linguetta di tiro laterale PCR

In produzione

I tappi a estrazione laterale hanno un design conico che offre una protezione efficace contro danni, sporco, umidità e corrosione durante la produzione, lo stoccaggio e il trasporto. La forma conica li rende una soluzione economica, adattabile a diverse dimensioni. Il design a innesto a pressione, combinato con la linguetta di estrazione, consente una rimozione facile e veloce anche in caso di fissaggio stretto.

Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRSTCL2PCR

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
28 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d2 L d1 h w D Acquista
0,013 € - 0,0145 € Richiedi il lead time qui
9.5 mm
15.0 mm
7.0 mm
9.5 mm
7.0 mm
13.5 mm
0,0123 € - 0,0137 € Richiedi il lead time qui
8.0 mm
15.0 mm
6.0 mm
9.5 mm
7.0 mm
12.0 mm
0,0137 € - 0,0153 € Richiedi il lead time qui
11.5 mm
15.0 mm
9.5 mm
9.5 mm
8.0 mm
15.5 mm
0,0253 € - 0,0394 € Richiedi il lead time qui
15.5 mm
15.0 mm
13.5 mm
10.0 mm
10.0 mm
19.5 mm
0,0665 € - 0,0739 € Richiedi il lead time qui
47.5 mm
15.0 mm
44.5 mm
12.0 mm
12.0 mm
51.5 mm
0,0123 € - 0,0137 € Richiedi il lead time qui
7.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
9.5 mm
7.0 mm
11.0 mm
0,0308 € - 0,0343 € Richiedi il lead time qui
19.5 mm
15.0 mm
17.5 mm
10.0 mm
10.0 mm
23.5 mm
0,0251 € - 0,039 € Richiedi il lead time qui
14.5 mm
15.0 mm
12.5 mm
10.0 mm
8.0 mm
18.5 mm
  • di 2
Tappo con linguetta laterale 7.0 mm 9.5 LDPE - PCR Verde

20747466

Fascia di prezzo
0,0145 € - 0,013 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    13.5 mm
  • d1
    7.0 mm
  • d2
    9.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Tappo con linguetta laterale 6.0 mm 8.0 LDPE - PCR Verde

20747459

Fascia di prezzo
0,0137 € - 0,0123 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    12.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    8.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Tappo con linguetta laterale 9.5 mm 11.5 LDPE - PCR Verde

20747480

Fascia di prezzo
0,0153 € - 0,0137 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    15.5 mm
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    11.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Tappo con linguetta laterale 13.5 mm 15.5 LDPE - PCR Verde

20747527

Fascia di prezzo
0,0394 € - 0,0253 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    19.5 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tappo con linguetta laterale 44.5 mm 47.5 LDPE - PCR Verde

20747695

Fascia di prezzo
0,0739 € - 0,0665 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    51.5 mm
  • d1
    44.5 mm
  • d2
    47.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tappo con linguetta laterale 5.0 mm 7.0 LDPE - PCR Verde

20747442

Fascia di prezzo
0,0137 € - 0,0123 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    11.0 mm
  • d1
    5.0 mm
  • d2
    7.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Tappo con linguetta laterale 17.5 mm 19.5 LDPE - PCR Verde

20747565

Fascia di prezzo
0,0343 € - 0,0308 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    23.5 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    19.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tappo con linguetta laterale 12.5 mm 14.5 LDPE - PCR Verde

20747510

Fascia di prezzo
0,039 € - 0,0251 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    18.5 mm
  • d1
    12.5 mm
  • d2
    14.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm