I tappi con linguetta di tiro laterale sono un tipo di tappo dotato di una linguetta interna di tiro laterale e sono progettati per una facile rimozione in posizioni scomode. Possono essere usati per proteggere i fori filettati o non filettati durante la produzione, lo stoccaggio e il trasporto. Offrono protezione contro polvere, sporco, danni, umidità, acidi e corrosione.
La linguetta di tiro laterale è progettata per una rimozione facile e veloce e fornisce un aiuto aggiuntivo quando si rimuove il pezzo da un'applicazione a tenuta stagna. Resiste a temperature comprese tra -40 C e 135 C.
Utilizzati in varie applicazioni, tra cui macchinari, elettronica, settore automobilistico e sistemi HVAC.
Materiale: LDPE, TPE Colore: Giallo, Naturale, Blu Codice Serie: SRSTCL2, SR1053, SR1110
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | d1 | Colore | Materiale | D | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1906 € - 0,4178 € | 36215 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.949 in
49.5 mm
|
1.78 in
45.2 mm
|
Blu
|
LDPE
|
2.122 in
53.9 mm
|
||
0,1644 € - 0,4991 € | 4457 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.484 in
12.3 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Blu
|
LDPE
|
0.594 in
15.1 mm
|
||
0,1506 € - 0,293 € | 4565 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.669 in
17.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Naturale
|
TPE
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
0,1658 € - 0,3453 € | 25875 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.598 in
40.6 mm
|
1.449 in
36.8 mm
|
Blu
|
LDPE
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
0,163 € - 0,3366 € | 34807 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.276 in
32.4 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
Blu
|
LDPE
|
1.406 in
35.7 mm
|
||
0,1948 € - 0,3772 € | 19400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.925 in
23.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Naturale
|
TPE
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
0,1395 € - 0,2724 € | 14652 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.799 in
20.3 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
Naturale
|
TPE
|
0.795 in
20.2 mm
|
||
0,1222 € - 0,2379 € | 30194 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.531 in
13.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Naturale
|
TPE
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
0,082 € - 0,1593 € | 6087 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naturale
|
TPE
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,0936 € - 0,1828 € | 13379 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Naturale
|
TPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
0,1423 € - 0,293 € | 8786 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.146 in
29.1 mm
|
0.996 in
25.3 mm
|
Blu
|
LDPE
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
0,358 € - 0,3975 € | 53155 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.827 in
46.4 mm
|
1.799 in
45.7 mm
|
Blu
|
LDPE
|
2.031 in
51.6 mm
|
||
0,1095 € - 0,1533 € | 8351 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.228 in
31.2 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
Blu
|
LDPE
|
1.516 in
38.5 mm
|
||
0,0226 € - 0,3627 € | 14500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.366 in
9.3 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
Blu
|
LDPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
0,1796 € - 0,3482 € | 16804 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.846 in
21.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Naturale
|
TPE
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
0,1042 € - 0,1459 € | 430 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.075 in
52.7 mm
|
1.898 in
48.2 mm
|
Blu
|
LDPE
|
2.252 in
57.2 mm
|
||
0,0903 € - 0,1877 € | Richiedi il lead time qui |
0.913 in
23.2 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
Blu
|
LDPE
|
1.059 in
26.9 mm
|
||
0,0765 € - 0,1587 € | 24018 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.622 in
15.8 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Blu
|
LDPE
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,1727 € - 0,3366 € | 8981 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.768 in
19.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Naturale
|
TPE
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
0,1975 € - 0,3859 € | 109418 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.004 in
25.5 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
Naturale
|
TPE
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare