I tappi con linguetta di tiro laterale sono un tipo di tappo dotato di una linguetta interna di tiro laterale e sono progettati per una facile rimozione in posizioni scomode. Possono essere usati per proteggere i fori filettati o non filettati durante la produzione, lo stoccaggio e il trasporto. Offrono protezione contro polvere, sporco, danni, umidità, acidi e corrosione.
La linguetta di tiro laterale è progettata per una rimozione facile e veloce e fornisce un aiuto aggiuntivo quando si rimuove il pezzo da un'applicazione a tenuta stagna. Resiste a temperature comprese tra -40 C e 135 C.
Utilizzati in varie applicazioni, tra cui macchinari, elettronica, settore automobilistico e sistemi HVAC.
Materiale: LDPE, TPE Colore: Giallo, Naturale, Blu Codice Serie: SRSTCL2, SR1053, SR1110
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | d1 | Colore | Materiale | D | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0918 € - 0,1429 € | Richiedi il lead time qui |
1.772 in
45.0 mm
|
1.673 in
42.5 mm
|
Naturale
|
TPE
|
1.929 in
49.0 mm
|
||
0,0644 € - 0,1002 € | Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Giallo
|
LDPE
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
0,059 € - 0,0918 € | Richiedi il lead time qui |
1.323 in
33.6 mm
|
1.492 in
37.9 mm
|
Giallo
|
LDPE
|
1.673 in
42.5 mm
|
||
0,0638 € - 0,0992 € | 1800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.516 in
38.5 mm
|
1.594 in
40.5 mm
|
Giallo
|
LDPE
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
0,0705 € - 0,1097 € | Richiedi il lead time qui |
1.909 in
48.5 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
Giallo
|
LDPE
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
0,035 € - 0,0544 € | 10098 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Giallo
|
LDPE
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
0,0583 € - 0,0907 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.161 in
29.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Giallo
|
LDPE
|
1.398 in
35.5 mm
|
||
0,0365 € - 0,0568 € | 7100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Naturale
|
TPE
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
0,0247 € - 0,0385 € | 40000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.453 in
11.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Giallo
|
LDPE
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
0,0185 € - 0,0288 € | 20524 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Giallo
|
LDPE
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,0569 € - 0,0886 € | 98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.142 in
29.0 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
Giallo
|
LDPE
|
1.398 in
35.5 mm
|
||
0,0253 € - 0,0394 € | 39100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.531 in
13.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
Giallo
|
LDPE
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
0,0297 € - 0,0463 € | 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.571 in
14.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
Giallo
|
LDPE
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
0,0374 € - 0,0582 € | 15400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Giallo
|
LDPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
0,0251 € - 0,039 € | 39500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.492 in
12.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Giallo
|
LDPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
0,0137 € - 0,0214 € | 5098 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Giallo
|
LDPE
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
0,1039 € - 0,1617 € | Richiedi il lead time qui |
2.126 in
54.0 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
Naturale
|
TPE
|
2.283 in
58.0 mm
|
||
0,013 € - 0,0203 € | Richiedi il lead time qui |
0.276 in
7.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Giallo
|
LDPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
0,0123 € - 0,0191 € | Richiedi il lead time qui |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Giallo
|
LDPE
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,1042 € - 0,1459 € | 430 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.075 in
52.7 mm
|
1.898 in
48.2 mm
|
Blu
|
LDPE
|
2.252 in
57.2 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare