Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I tappi conici con linguetta ad anello sono progettati per un'installazione e una rimozione facili. Presentano un profilo conico per una maggiore versatilità. Proteggono da danni, sporcizia, umidità e corrosione. La linguetta ad anello robusta migliora la presa durante la rimozione del tappo. Inoltre, l'anello fornisce protezione alla parete quando il tappo è completamente installato.
Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRSTCFPCR
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | H | d2 | Dimensioni filettatura | d1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0359 € - 0,0399 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
| 0,0432 € - 0,048 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
GAS 1/8"
|
|
||
| 0,1006 € - 0,1118 € | Richiedi il lead time qui |
0.394 in
10.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,0817 € - 0,0908 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
| 0,0825 € - 0,0917 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
| 0,0719 € - 0,0799 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
| 0,1077 € - 0,1197 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
GAS 1/2"
|
|
||
| 0,0747 € - 0,083 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
| 0,0719 € - 0,0799 € | Richiedi il lead time qui |
0.374 in
9.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
GAS 1/4"
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 0,0792 € - 0,088 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
| 0,1441 € - 0,1601 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
| 0,0792 € - 0,088 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
| 0,115 € - 0,1278 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
| 0,0964 € - 0,1072 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
| 0,0359 € - 0,0399 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
| 0,1006 € - 0,1118 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
| 0,115 € - 0,1278 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
| 0,0904 € - 0,1004 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
| 0,0852 € - 0,0947 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
| 0,0352 € - 0,0391 € | Richiedi il lead time qui |
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare