Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I tappi conici per alte temperature proteggono e mascherano i componenti durante la verniciatura, la sabbiatura, la lavorazione chimica abrasiva e durante l'esposizione a temperature elevate (fino a +218ºC per i componenti in EPDM e 316 C per i componenti in silicone). La forma affusolata consente al tappo di espandersi e di adattarsi al contorno del foro, man mano che si riscalda.Disponibili nella versione tappi solidi o con nucleo cavo per agevolare la compressione e adattarsi a fori filettati o non filettati.Questi tappi riutilizzabili sono disponibili in un materiale premium in silicone ad alta temperatura o in EPDM a temperatura ridotta.Utilizzati in applicazioni chimiche, di lavorazione e in attrezzature industriali. Materiale: EPDM, Silicone, TPR Colore: Nero, Naturale, Giallo, Blu, Verde, Viola, Arancione, Rosa, Rosso Codice Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 | Colore | d2 | Materiale | H | Linguetta | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8327 € - 0,9262 € | 7416 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.626 in
15.9 mm
|
Naturale
|
0.799 in
20.3 mm
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
3
|
||
| 3,0734 € - 3,2292 € | 12132 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.626 in
41.3 mm
|
Naturale
|
1.969 in
50.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,5345 € - 0,6262 € | 12212 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.343 in
8.7 mm
|
Nero
|
0.469 in
11.9 mm
|
EPDM
|
0.811 in
20.6 mm
|
|
1
|
||
| 8,9787 € - 8,9787 € | 82 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3 in
76.2 mm
|
Naturale
|
3.5 in
88.9 mm
|
Silicone
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
3
|
||
| 0,1296 € - 0,1513 € | 2883 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.047 in
1.2 mm
|
Nero
|
0.217 in
5.5 mm
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
1
|
||
| 0,4857 € - 0,541 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
Naturale
|
0.689 in
17.5 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 2,9034 € - 2,9034 € | 158 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturale
|
1.811 in
46.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 1,1514 € - 1,1514 € | Richiedi il lead time qui |
0.752 in
19.1 mm
|
Naturale
|
0.925 in
23.5 mm
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
3
|
||
| 3,4841 € - 3,4841 € | 155 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.752 in
44.5 mm
|
Naturale
|
2.063 in
52.4 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 3,2353 € - 3,2353 € | 2682 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.937 in
23.8 mm
|
Nero
|
1.098 in
27.9 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,5693 € - 0,6316 € | 9800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.626 in
15.9 mm
|
Naturale
|
0.78 in
19.8 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 6,9116 € - 6,9116 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.437 in
61.9 mm
|
Naturale
|
2.953 in
75.0 mm
|
Silicone
|
1.374 in
34.9 mm
|
|
3
|
||
| 0,109 € - 0,1212 € | 41384 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.02 in
0.5 mm
|
Naturale
|
0.079 in
2.0 mm
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 7,8175 € - 7,8175 € | Richiedi il lead time qui |
1.5 in
38.1 mm
|
Nero
|
1.811 in
46.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 3,9434 € - 3,9434 € | 131 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.031 in
26.2 mm
|
Nero
|
1.252 in
31.8 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,1888 € - 0,1888 € | 9734 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.126 in
3.2 mm
|
Nero
|
0.252 in
6.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,0837 € - 0,1046 € | 47991 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
Naturale
|
0.083 in
2.1 mm
|
Silicone
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
|
||
| 63,4512 € - 66,7937 € | Richiedi il lead time qui |
3.5 in
88.9 mm
|
Naturale
|
5 in
127.0 mm
|
Silicone
|
2 in
50.8 mm
|
Senza linguetta
|
6
|
||
| 0,4716 € - 0,524 € | Richiedi il lead time qui |
0.5 in
12.7 mm
|
Viola
|
0.657 in
16.7 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 0,2195 € - 0,2436 € | 1863 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.126 in
3.2 mm
|
Rosa
|
0.252 in
6.4 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare