Menu Ricerca

Tappi conici per alte temperature

Disponibile

I tappi conici per alte temperature proteggono e mascherano i componenti durante la verniciatura, la sabbiatura, la lavorazione chimica abrasiva e durante l'esposizione a temperature elevate (fino a +218ºC per i componenti in EPDM e 316 C per i componenti in silicone). La forma affusolata consente al tappo di espandersi e di adattarsi al contorno del foro, man mano che si riscalda.Disponibili nella versione tappi solidi o con nucleo cavo per agevolare la compressione e adattarsi a fori filettati o non filettati.Questi tappi riutilizzabili sono disponibili in un materiale premium in silicone ad alta temperatura o in EPDM a temperatura ridotta.Utilizzati in applicazioni chimiche, di lavorazione e in attrezzature industriali. Materiale: EPDM, Silicone, TPR Colore: Nero, Naturale, Giallo, Blu, Verde, Viola, Arancione, Rosa, Rosso Codice Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
163 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d1 Colore d2 Materiale H Linguetta Tipo Acquista
2,1386 € - 2,1386 € 360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.2 mm
Naturale
36.5 mm
Silicone
25.4 mm
3
3,8099 € - 3,8099 € 240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
47.6 mm
Naturale
56.0 mm
Silicone
25.4 mm
3
1,3327 € - 1,4871 € 235 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.0 mm
Naturale
27.0 mm
Silicone
25.4 mm
3
0,2478 € - 0,2747 € 36900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.2 mm
Naturale
5.5 mm
Silicone
38.1 mm
2
0,4291 € - 0,4772 € 1600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
Naturale
15.9 mm
Silicone
22.2 mm
2
2,6485 € - 2,6485 € 193 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.7 mm
Naturale
42.9 mm
Silicone
25.4 mm
3
0,8271 € - 0,9206 € 11780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.5 mm
Verde chiaro
20.0 mm
Silicone
16.0 mm
2
5,0846 € - 5,0846 € Richiedi il lead time qui
57.9 mm
Naturale
68.3 mm
Silicone
25.4 mm
3
0,4857 € - 0,541 € 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
Naturale
17.5 mm
Silicone
25.4 mm
2
2,1952 € - 2,3085 € Richiedi il lead time qui
31.8 mm
Naturale
38.9 mm
Silicone
25.4 mm
3
4,3905 € - 4,3905 € 288 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
Naturale
62.7 mm
Silicone
25.4 mm
3
4,7871 € - 5,042 € 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
31.0 mm
Naturale
39.0 mm
Silicone
25.0 mm
3
0,0899 € - 0,0999 € 81994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.4 mm
Naturale
1.6 mm
Silicone
15.9 mm
2
3,9434 € - 3,9434 € 131 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.2 mm
Nero
31.8 mm
EPDM
25.4 mm
1
1,3219 € - 1,5412 € 3444 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.3 mm
Nero
19.1 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,1329 € - 0,1329 € Richiedi il lead time qui
0.8 mm
Naturale
3.2 mm
Silicone
15.9 mm
2
0,2549 € - 0,2549 € 1300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
Naturale
8.7 mm
Silicone
15.9 mm
2
5,6511 € - 5,6511 € 401 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
36.0 mm
Naturale
43.0 mm
Silicone
25.0 mm
3
0,2166 € - 0,2166 € 46998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
Naturale
6.4 mm
Silicone
19.1 mm
2
6,2601 € - 6,2601 € 321 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.0 mm
Naturale
46.0 mm
Silicone
25.0 mm
3
  • di 9
Tappo conico di mascheratura 30.2 mm 36.5 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10249079

Fascia di prezzo
2,1386 € - 2,1386 €

Livelli di giacenza
360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    30.2 mm
  • d2
    36.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 47.6 mm 56.0 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10249154

Fascia di prezzo
3,8099 € - 3,8099 €

Livelli di giacenza
240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    47.6 mm
  • d2
    56.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico di mascheratura 23.0 mm 27.0 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10374436

Fascia di prezzo
1,4871 € - 1,3327 €

Livelli di giacenza
235 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico di mascheratura 1.2 mm 5.5 mm 38.1 mm Silicone Naturale

10248959

Fascia di prezzo
0,2747 € - 0,2478 €

Livelli di giacenza
36900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    1.2 mm
  • d2
    5.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico di mascheratura 11.1 mm 15.9 mm 22.2 mm Silicone Naturale

10249031

Fascia di prezzo
0,4772 € - 0,4291 €

Livelli di giacenza
1600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Filettatura standard
    BSP
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 35.7 mm 42.9 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10249109

Fascia di prezzo
2,6485 € - 2,6485 €

Livelli di giacenza
193 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    35.7 mm
  • d2
    42.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    BSP
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 15.5 mm 20.0 mm 16.0 mm Silicone Verde chiaro

10293294

Fascia di prezzo
0,9206 € - 0,8271 €

Livelli di giacenza
11780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    20.0 mm
  • H
    16.0 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 57.9 mm 68.3 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10249185

Fascia di prezzo
5,0846 € - 5,0846 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    57.9 mm
  • d2
    68.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo conico di mascheratura 11.1 mm 17.5 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10377536

Fascia di prezzo
0,541 € - 0,4857 €

Livelli di giacenza
300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    17.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    BSP
Tappo conico di mascheratura 31.8 mm 38.9 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10249086

Fascia di prezzo
2,3085 € - 2,1952 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    31.8 mm
  • d2
    38.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo conico di mascheratura 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10249161

Fascia di prezzo
4,3905 € - 4,3905 €

Livelli di giacenza
288 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico di mascheratura 31.0 mm 39.0 mm 25.0 mm Silicone Naturale

10186077

Fascia di prezzo
5,042 € - 4,7871 €

Livelli di giacenza
150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    31.0 mm
  • d2
    39.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico di mascheratura 0.4 mm 1.6 mm 15.9 mm Silicone Naturale

10248928

Fascia di prezzo
0,0999 € - 0,0899 €

Livelli di giacenza
81994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    0.4 mm
  • d2
    1.6 mm
  • H
    15.9 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo conico di mascheratura 26.2 mm 31.8 mm 25.4 mm EPDM Nero

10249499

Fascia di prezzo
3,9434 € - 3,9434 €

Livelli di giacenza
131 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    31.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 14.3 mm 19.1 mm 25.4 mm EPDM Nero

10377550

Fascia di prezzo
1,5412 € - 1,3219 €

Livelli di giacenza
3444 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 0.8 mm 3.2 mm 15.9 mm Silicone Naturale

10242353

Fascia di prezzo
0,1329 € - 0,1329 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico di mascheratura 4.8 mm 8.7 mm 15.9 mm Silicone Naturale

10242391

Fascia di prezzo
0,2549 € - 0,2549 €

Livelli di giacenza
1300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    15.9 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 36.0 mm 43.0 mm 25.0 mm Silicone Naturale

10186084

Fascia di prezzo
5,6511 € - 5,6511 €

Livelli di giacenza
401 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    BSP
Tappo conico di mascheratura 3.2 mm 6.4 mm 19.1 mm Silicone Naturale

10242384

Fascia di prezzo
0,2166 € - 0,2166 €

Livelli di giacenza
46998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo conico di mascheratura 38.0 mm 46.0 mm 25.0 mm Silicone Naturale

10186091

Fascia di prezzo
6,2601 € - 6,2601 €

Livelli di giacenza
321 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale