Menu Ricerca

Tappi conici per alte temperature

Disponibile

I tappi conici per alte temperature proteggono e mascherano i componenti durante la verniciatura, la sabbiatura, la lavorazione chimica abrasiva e durante l'esposizione a temperature elevate (fino a +218ºC per i componenti in EPDM e 316 C per i componenti in silicone). La forma affusolata consente al tappo di espandersi e di adattarsi al contorno del foro, man mano che si riscalda.Disponibili nella versione tappi solidi o con nucleo cavo per agevolare la compressione e adattarsi a fori filettati o non filettati.Questi tappi riutilizzabili sono disponibili in un materiale premium in silicone ad alta temperatura o in EPDM a temperatura ridotta.Utilizzati in applicazioni chimiche, di lavorazione e in attrezzature industriali. Materiale: EPDM, Silicone, TPR Colore: Nero, Naturale, Giallo, Blu, Verde, Viola, Arancione, Rosa, Rosso Codice Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
163 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d1 Colore d2 Materiale H Linguetta Tipo Acquista
0,2535 € - 0,2535 € 26109 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.2 mm
Giallo
9.2 mm
Silicone
12.8 mm
2
1,3219 € - 1,5412 € 3444 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.3 mm
Nero
19.1 mm
EPDM
25.4 mm
1
3,9434 € - 3,9434 € 131 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.2 mm
Nero
31.8 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,0837 € - 0,1046 € 47991 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
Naturale
2.1 mm
Silicone
49.0 mm
63,4512 € - 66,7937 € Richiedi il lead time qui
88.9 mm
Naturale
127.0 mm
Silicone
50.8 mm
Senza linguetta
6
52,2511 € - 52,2511 € 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
82.6 mm
Nero
101.6 mm
EPDM
38.1 mm
1
0,2549 € - 0,2549 € 13801 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
Giallo
8.7 mm
Silicone
15.9 mm
2
4,235 € - 4,235 € 806 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
27.0 mm
Nero
33.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
10,1641 € - 10,1641 € 56 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
44.5 mm
Nero
52.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
95,6572 € - 95,6572 € Richiedi il lead time qui
88.9 mm
Nero
127.0 mm
EPDM
50.8 mm
1
0,4716 € - 0,524 € Richiedi il lead time qui
12.7 mm
Viola
16.7 mm
Silicone
25.4 mm
2
0,0565 € - 0,0565 € 116648 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
Naturale
2.5 mm
Silicone
52.8 mm
9,0361 € - 9,0361 € 36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
47.6 mm
Naturale
56.0 mm
Silicone
25.4 mm
Senza linguetta
6
1,1514 € - 1,1514 € Richiedi il lead time qui
19.1 mm
Naturale
23.5 mm
Silicone
19.1 mm
3
0,1262 € - 0,1471 € 61225 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
Nero
6.4 mm
EPDM
19.1 mm
1
0,5345 € - 0,6262 € 12212 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.7 mm
Nero
11.9 mm
EPDM
20.6 mm
1
3,4841 € - 3,4841 € 155 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
44.5 mm
Naturale
52.4 mm
Silicone
25.4 mm
3
0,1888 € - 0,1888 € 9734 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
Nero
6.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,7748 € - 0,9053 € 5781 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.9 mm
Nero
14.3 mm
EPDM
28.6 mm
1
1,0316 € - 1,2066 € Richiedi il lead time qui
15.9 mm
Nero
19.8 mm
EPDM
25.4 mm
1
  • di 9
Tappo conico di mascheratura 6.2 mm 9.2 mm 12.8 mm Silicone Giallo

10288641

Fascia di prezzo
0,2535 € - 0,2535 €

Livelli di giacenza
26109 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    6.2 mm
  • d2
    9.2 mm
  • H
    12.8 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo conico di mascheratura 14.3 mm 19.1 mm 25.4 mm EPDM Nero

10377550

Fascia di prezzo
1,5412 € - 1,3219 €

Livelli di giacenza
3444 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 26.2 mm 31.8 mm 25.4 mm EPDM Nero

10249499

Fascia di prezzo
3,9434 € - 3,9434 €

Livelli di giacenza
131 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    31.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico 0.8 mm 2.1 mm Silicone Naturale

10287583

Fascia di prezzo
0,1046 € - 0,0837 €

Livelli di giacenza
47991 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.1 mm
  • H
    49.0 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo conico di mascheratura 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm Silicone Naturale

10293195

Fascia di prezzo
66,7937 € - 63,4512 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Linguetta
    Senza linguetta
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico di mascheratura 82.6 mm 101.6 mm 38.1 mm EPDM Nero

10249642

Fascia di prezzo
52,2511 € - 52,2511 €

Livelli di giacenza
3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    82.6 mm
  • d2
    101.6 mm
  • H
    38.1 mm
  • Materiale
    EPDM
  • Colore
    Nero
Tappo conico di mascheratura 4.8 mm 8.7 mm 15.9 mm Silicone Giallo

10288627

Fascia di prezzo
0,2549 € - 0,2549 €

Livelli di giacenza
13801 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    15.9 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 27.0 mm 33.4 mm 25.4 mm EPDM Nero

10377581

Fascia di prezzo
4,235 € - 4,235 €

Livelli di giacenza
806 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    33.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    BSP
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 44.5 mm 52.4 mm 25.4 mm EPDM Nero

10249574

Fascia di prezzo
10,1641 € - 10,1641 €

Livelli di giacenza
56 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    44.5 mm
  • d2
    52.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale
    EPDM
Tappo conico di mascheratura 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm EPDM Nero

10249659

Fascia di prezzo
95,6572 € - 95,6572 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Filettatura standard
    BSP
  • Materiale
    EPDM
Tappo conico di mascheratura 12.7 mm 16.7 mm 25.4 mm Silicone Viola

10293287

Fascia di prezzo
0,524 € - 0,4716 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo conico 0.8 mm 2.5 mm Silicone Naturale

10287590

Fascia di prezzo
0,0565 € - 0,0565 €

Livelli di giacenza
116648 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.5 mm
  • H
    52.8 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo conico di mascheratura 47.6 mm 56.0 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10293201

Fascia di prezzo
9,0361 € - 9,0361 €

Livelli di giacenza
36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    47.6 mm
  • d2
    56.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Linguetta
    Senza linguetta
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 19.0 mm 23.5 mm 19.5 mm Silicone Naturale

10249062

Fascia di prezzo
1,1514 € - 1,1514 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 3.2 mm 6.4 mm 19.1 mm EPDM Nero

10249291

Fascia di prezzo
0,1471 € - 0,1262 €

Livelli di giacenza
61225 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 8.7 mm 11.9 mm 20.6 mm EPDM Nero

10249376

Fascia di prezzo
0,6262 € - 0,5345 €

Livelli di giacenza
12212 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.9 mm
  • H
    20.6 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 44.5 mm 52.4 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10249147

Fascia di prezzo
3,4841 € - 3,4841 €

Livelli di giacenza
155 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    44.5 mm
  • d2
    52.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico di mascheratura 3.2 mm 6.4 mm 25.4 mm EPDM Nero

10249307

Fascia di prezzo
0,1888 € - 0,1888 €

Livelli di giacenza
9734 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 7.9 mm 14.3 mm 28.6 mm EPDM Nero

10249383

Fascia di prezzo
0,9053 € - 0,7748 €

Livelli di giacenza
5781 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    28.6 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    BSP
Tappo conico di mascheratura 15.9 mm 19.8 mm 25.4 mm EPDM Nero

10249444

Fascia di prezzo
1,2066 € - 1,0316 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    19.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    BSP
  • Filettatura standard
    Metrico