Menu Ricerca

Tappi conici per alte temperature

Disponibile

I tappi conici per alte temperature proteggono e mascherano i componenti durante la verniciatura, la sabbiatura, la lavorazione chimica abrasiva e durante l'esposizione a temperature elevate (fino a +218ºC per i componenti in EPDM e 316 C per i componenti in silicone). La forma affusolata consente al tappo di espandersi e di adattarsi al contorno del foro, man mano che si riscalda.Disponibili nella versione tappi solidi o con nucleo cavo per agevolare la compressione e adattarsi a fori filettati o non filettati.Questi tappi riutilizzabili sono disponibili in un materiale premium in silicone ad alta temperatura o in EPDM a temperatura ridotta.Utilizzati in applicazioni chimiche, di lavorazione e in attrezzature industriali. Materiale: EPDM, Silicone, TPR Colore: Nero, Naturale, Giallo, Blu, Verde, Viola, Arancione, Rosa, Rosso Codice Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
163 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d1 Colore d2 Materiale H Linguetta Tipo Acquista
0,1893 € - 0,2114 € 21921 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
Rosa
6.4 mm
Silicone
19.1 mm
Senza linguetta
2
20,7266 € - 20,7266 € 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
76.2 mm
Naturale
88.9 mm
Silicone
38.1 mm
Senza linguetta
A spingere
2,9984 € - 3,1504 € 12132 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
41.3 mm
Naturale
50.0 mm
Silicone
25.4 mm
Senza linguetta
3
10,3633 € - 11,5378 € 108 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
82.6 mm
Naturale
101.6 mm
Silicone
38.1 mm
Senza linguetta
3
2,5839 € - 2,5839 € 343 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.7 mm
Naturale
42.9 mm
Silicone
25.4 mm
Senza linguetta
3
1,1233 € - 1,1233 € 11399 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.1 mm
Naturale
23.5 mm
Silicone
19.1 mm
Senza linguetta
3
8,7597 € - 8,7597 € 162 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
76.2 mm
Naturale
88.9 mm
Silicone
38.1 mm
Senza linguetta
3
1,0874 € - 1,209 € 1097 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.3 mm
Blu
23.8 mm
Silicone
25.4 mm
Senza linguetta
2
0,2487 € - 0,2487 € Richiedi il lead time qui
4.8 mm
Giallo
8.7 mm
Silicone
15.9 mm
Senza linguetta
2
16,4458 € - 16,4458 € 141 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
57.9 mm
Nero
68.3 mm
EPDM
25.4 mm
Senza linguetta
3
0,8211 € - 0,8211 € 64 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
45.0 mm
Nero
53.0 mm
EPDM
25.0 mm
Senza linguetta
3
61,9036 € - 65,1646 € Richiedi il lead time qui
88.9 mm
Naturale
127.0 mm
Silicone
50.8 mm
Senza linguetta
A spingere
93,3241 € - 93,3241 € 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
88.9 mm
Nero
127.0 mm
EPDM
50.8 mm
Senza linguetta
3
3,634 € - 3,634 € 702 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.0 mm
Rosa
27.9 mm
Silicone
25.4 mm
Senza linguetta
3
18,3361 € - 19,5106 € Richiedi il lead time qui
68.0 mm
Verde
82.0 mm
Silicone
38.1 mm
Senza linguetta
3
1,0038 € - 1,1745 € 67270 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.9 mm
Nero
20.3 mm
EPDM
15.9 mm
Senza linguetta
3
0,1057 € - 0,1057 € 88958 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
Nero
8.7 mm
EPDM
15.9 mm
Senza linguetta
3
0,0551 € - 0,0551 € 116648 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
Naturale
2.5 mm
Silicone
52.8 mm
Senza linguetta
A spingere
0,6908 € - 0,8074 € 8888 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.9 mm
Nero
14.3 mm
EPDM
25.4 mm
Senza linguetta
3
0,4159 € - 0,4629 € 834 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
Viola
15.9 mm
Silicone
22.2 mm
Senza linguetta
2
  • di 9
Tappo conico di mascheratura 3.2 mm 6.4 mm 19.1 mm Silicone Rosa

10288603

Fascia di prezzo
0,2114 € - 0,1893 €

Livelli di giacenza
21921 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Linguetta
    Senza linguetta
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm Silicone Naturale

10293171

Fascia di prezzo
20,7266 € - 20,7266 €

Livelli di giacenza
16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    76.2 mm
  • d2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Linguetta
    Senza linguetta
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico di mascheratura 41.3 mm 50.0 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10249130

Fascia di prezzo
3,1504 € - 2,9984 €

Livelli di giacenza
12132 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    41.3 mm
  • d2
    50.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Linguetta
    Senza linguetta
  • Filettatura standard
    BSP
Tappo conico di mascheratura 82.6 mm 101.6 mm 38.1 mm Silicone Naturale

10249215

Fascia di prezzo
11,5378 € - 10,3633 €

Livelli di giacenza
108 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    82.6 mm
  • d2
    101.6 mm
  • H
    38.1 mm
  • Linguetta
    Senza linguetta
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico di mascheratura 35.7 mm 42.9 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10249109

Fascia di prezzo
2,5839 € - 2,5839 €

Livelli di giacenza
343 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    35.7 mm
  • d2
    42.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Linguetta
    Senza linguetta
  • Filettatura standard
    BSP
Tappo conico di mascheratura 19.0 mm 23.5 mm 19.1 mm Silicone Naturale

10249062

Fascia di prezzo
1,1233 € - 1,1233 €

Livelli di giacenza
11399 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Linguetta
    Senza linguetta
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm Silicone Naturale

10249208

Fascia di prezzo
8,7597 € - 8,7597 €

Livelli di giacenza
162 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    76.2 mm
  • d2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Linguetta
    Senza linguetta
  • Filettatura standard
    BSP
Tappo conico di mascheratura 18.3 mm 23.8 mm 25.4 mm Silicone Blu

10293317

Fascia di prezzo
1,209 € - 1,0874 €

Livelli di giacenza
1097 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    18.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Linguetta
    Senza linguetta
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 4.8 mm 8.7 mm 15.9 mm Silicone Giallo

10288627

Fascia di prezzo
0,2487 € - 0,2487 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    15.9 mm
  • Linguetta
    Senza linguetta
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo conico di mascheratura 57.9 mm 68.3 mm 25.4 mm EPDM Nero

10249611

Fascia di prezzo
16,4458 € - 16,4458 €

Livelli di giacenza
141 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    57.9 mm
  • d2
    68.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Linguetta
    Senza linguetta
  • Materiale
    EPDM
Tappo conico di mascheratura 45.0 mm 53.0 mm 25.0 mm EPDM Nero

10377598

Fascia di prezzo
0,8211 € - 0,8211 €

Livelli di giacenza
64 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    45.0 mm
  • d2
    53.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Linguetta
    Senza linguetta
  • Materiale
    EPDM
Tappo conico di mascheratura 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm Silicone Naturale

10293195

Fascia di prezzo
65,1646 € - 61,9036 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Linguetta
    Senza linguetta
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico di mascheratura 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm EPDM Nero

10249659

Fascia di prezzo
93,3241 € - 93,3241 €

Livelli di giacenza
30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Linguetta
    Senza linguetta
  • Filettatura standard
    BSP
Tappo conico di mascheratura 24.0 mm 27.9 mm 25.4 mm Silicone Rosa

10192221

Fascia di prezzo
3,634 € - 3,634 €

Livelli di giacenza
702 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    24.0 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Linguetta
    Senza linguetta
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico di mascheratura 68.0 mm 82.0 mm 38.1 mm Silicone Verde

10192283

Fascia di prezzo
19,5106 € - 18,3361 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    68.0 mm
  • d2
    82.0 mm
  • H
    38.1 mm
  • Linguetta
    Senza linguetta
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico di mascheratura 15.9 mm 20.3 mm 15.9 mm EPDM Nero

10249451

Fascia di prezzo
1,1745 € - 1,0038 €

Livelli di giacenza
67270 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    20.3 mm
  • H
    15.9 mm
  • Linguetta
    Senza linguetta
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 4.8 mm 8.7 mm 15.9 mm EPDM Nero

10249314

Fascia di prezzo
0,1057 € - 0,1057 €

Livelli di giacenza
88958 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    15.9 mm
  • Linguetta
    Senza linguetta
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo conico 0.8 mm 2.5 mm 52.8 mm Silicone Naturale

10287590

Fascia di prezzo
0,0551 € - 0,0551 €

Livelli di giacenza
116648 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.5 mm
  • H
    52.8 mm
  • Linguetta
    Senza linguetta
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico di mascheratura 7.9 mm 14.3 mm 25.4 mm EPDM Nero

10249390

Fascia di prezzo
0,8074 € - 0,6908 €

Livelli di giacenza
8888 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Linguetta
    Senza linguetta
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo conico di mascheratura 11.1 mm 15.9 mm 22.2 mm Silicone Viola

10293270

Fascia di prezzo
0,4629 € - 0,4159 €

Livelli di giacenza
834 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Linguetta
    Senza linguetta
  • Filettatura standard
    Metrico