Menu Ricerca

Tappi conici per alte temperature

Disponibile

I tappi conici per alte temperature proteggono e mascherano i componenti durante la verniciatura, la sabbiatura, la lavorazione chimica abrasiva e durante l'esposizione a temperature elevate (fino a +218ºC per i componenti in EPDM e 316 C per i componenti in silicone). La forma affusolata consente al tappo di espandersi e di adattarsi al contorno del foro, man mano che si riscalda.Disponibili nella versione tappi solidi o con nucleo cavo per agevolare la compressione e adattarsi a fori filettati o non filettati.Questi tappi riutilizzabili sono disponibili in un materiale premium in silicone ad alta temperatura o in EPDM a temperatura ridotta.Utilizzati in applicazioni chimiche, di lavorazione e in attrezzature industriali. Materiale: EPDM, Silicone, TPR Colore: Nero, Naturale, Giallo, Blu, Verde, Viola, Arancione, Rosa, Rosso Codice Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
163 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d1 Colore d2 Materiale H Linguetta Tipo Acquista
2,0997 € - 2,2081 € 4561 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.3 mm
Nero
23.8 mm
EPDM
25.4 mm
Senza linguetta
3
2,9667 € - 2,9667 € Richiedi il lead time qui
23.0 mm
Nero
27.0 mm
EPDM
25.4 mm
Senza linguetta
3
7,234 € - 7,234 € 215 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
37.3 mm
Nero
44.5 mm
EPDM
25.4 mm
Senza linguetta
3
26,1724 € - 26,1724 € Richiedi il lead time qui
61.9 mm
Nero
75.0 mm
EPDM
34.9 mm
Senza linguetta
3
8,5345 € - 8,9544 € 1398 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
Nero
63.0 mm
EPDM
25.0 mm
Senza linguetta
3
0,0811 € - 0,0948 € Richiedi il lead time qui
0.8 mm
Nero
3.2 mm
EPDM
15.9 mm
Senza linguetta
3
0,2528 € - 0,2818 € 18470 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
Naturale
9.5 mm
Silicone
19.1 mm
Senza linguetta
3
0,4186 € - 0,4656 € 4656 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
Naturale
15.9 mm
Silicone
22.2 mm
Senza linguetta
3
0,8124 € - 0,9036 € 14518 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.9 mm
Naturale
20.3 mm
Silicone
15.9 mm
Senza linguetta
3
0,5154 € - 0,5154 € 5644 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
Naturale
16.7 mm
Silicone
25.4 mm
Senza linguetta
3
0,3592 € - 0,3592 € 21000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
Naturale
11.1 mm
Silicone
25.4 mm
Senza linguetta
3
2,8326 € - 2,8326 € 58 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.1 mm
Naturale
46.0 mm
Silicone
25.4 mm
Senza linguetta
3
1,1883 € - 1,3209 € 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.8 mm
Naturale
25.4 mm
Silicone
25.4 mm
Senza linguetta
3
0,2487 € - 0,2487 € 35518 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
Naturale
8.7 mm
Silicone
15.9 mm
Senza linguetta
3
0,163 € - 0,163 € 55577 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
Naturale
4.8 mm
Silicone
15.9 mm
Senza linguetta
3
4,6704 € - 4,9191 € 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
31.0 mm
Naturale
39.0 mm
Silicone
25.0 mm
Senza linguetta
3
6,1074 € - 6,1074 € 371 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.0 mm
Naturale
46.0 mm
Silicone
25.0 mm
Senza linguetta
3
0,4822 € - 0,5649 € 11847 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.7 mm
Nero
11.1 mm
EPDM
17.5 mm
Senza linguetta
3
14,319 € - 14,319 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
54.0 mm
Nero
63.5 mm
EPDM
25.4 mm
Senza linguetta
3
6,1231 € - 6,1231 € Richiedi il lead time qui
33.3 mm
Nero
41.3 mm
EPDM
25.4 mm
Senza linguetta
3
  • di 9
Tappo conico di mascheratura 18.3 mm 23.8 mm 25.4 mm EPDM Nero

10377567

Fascia di prezzo
2,2081 € - 2,0997 €

Livelli di giacenza
4561 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    18.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Linguetta
    Senza linguetta
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo conico di mascheratura 23.0 mm 27.0 mm 25.4 mm EPDM Nero

10377574

Fascia di prezzo
2,9667 € - 2,9667 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Linguetta
    Senza linguetta
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 37.3 mm 44.5 mm 25.4 mm EPDM Nero

10249543

Fascia di prezzo
7,234 € - 7,234 €

Livelli di giacenza
215 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    37.3 mm
  • d2
    44.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Linguetta
    Senza linguetta
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm EPDM Nero

10249628

Fascia di prezzo
26,1724 € - 26,1724 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Linguetta
    Senza linguetta
  • Filettatura standard
    BSP
Tappo conico di mascheratura 50.0 mm 63.0 mm 25.0 mm EPDM Nero

10249703

Fascia di prezzo
8,9544 € - 8,5345 €

Livelli di giacenza
1398 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    63.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Linguetta
    Senza linguetta
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 0.8 mm 3.2 mm 15.9 mm EPDM Nero

10249246

Fascia di prezzo
0,0948 € - 0,0811 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Linguetta
    Senza linguetta
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 6.5 mm 9.5 mm 19.1 mm Silicone Naturale

10248997

Fascia di prezzo
0,2818 € - 0,2528 €

Livelli di giacenza
18470 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Linguetta
    Senza linguetta
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 11.1 mm 15.9 mm 22.2 mm Silicone Naturale

10249031

Fascia di prezzo
0,4656 € - 0,4186 €

Livelli di giacenza
4656 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Linguetta
    Senza linguetta
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 15.5 mm 20.0 mm 15.9 mm Silicone Naturale

10249055

Fascia di prezzo
0,9036 € - 0,8124 €

Livelli di giacenza
14518 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    20.3 mm
  • H
    15.9 mm
  • Linguetta
    Senza linguetta
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo conico di mascheratura 12.7 mm 16.7 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10242421

Fascia di prezzo
0,5154 € - 0,5154 €

Livelli di giacenza
5644 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Linguetta
    Senza linguetta
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo conico di mascheratura 6.5 mm 11.5 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10242575

Fascia di prezzo
0,3592 € - 0,3592 €

Livelli di giacenza
21000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Linguetta
    Senza linguetta
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo conico di mascheratura 38.1 mm 46.0 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10249123

Fascia di prezzo
2,8326 € - 2,8326 €

Livelli di giacenza
58 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    38.1 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Linguetta
    Senza linguetta
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 19.8 mm 25.4 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10242445

Fascia di prezzo
1,3209 € - 1,1883 €

Livelli di giacenza
1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    19.8 mm
  • d2
    25.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Linguetta
    Senza linguetta
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 4.8 mm 8.7 mm 15.9 mm Silicone Naturale

10242391

Fascia di prezzo
0,2487 € - 0,2487 €

Livelli di giacenza
35518 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    15.9 mm
  • Linguetta
    Senza linguetta
  • Filettatura standard
    BSP
Tappo conico di mascheratura 1.6 mm 4.8 mm 15.9 mm Silicone Naturale

10242377

Fascia di prezzo
0,163 € - 0,163 €

Livelli di giacenza
55577 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Linguetta
    Senza linguetta
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 31.0 mm 39.0 mm 25.0 mm Silicone Naturale

10186077

Fascia di prezzo
4,9191 € - 4,6704 €

Livelli di giacenza
150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    31.0 mm
  • d2
    39.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Linguetta
    Senza linguetta
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo conico di mascheratura 38.0 mm 46.0 mm 25.0 mm Silicone Naturale

10186091

Fascia di prezzo
6,1074 € - 6,1074 €

Livelli di giacenza
371 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Linguetta
    Senza linguetta
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico di mascheratura 8.7 mm 11.1 mm 17.5 mm EPDM Nero

10249352

Fascia di prezzo
0,5649 € - 0,4822 €

Livelli di giacenza
11847 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    17.5 mm
  • Linguetta
    Senza linguetta
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo conico di mascheratura 54.0 mm 63.5 mm 25.4 mm EPDM Nero

10249604

Fascia di prezzo
14,319 € - 14,319 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    63.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Linguetta
    Senza linguetta
  • Filettatura standard
    BSP
Tappo conico di mascheratura 33.3 mm 41.3 mm 25.4 mm EPDM Nero

10249529

Fascia di prezzo
6,1231 € - 6,1231 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    33.3 mm
  • d2
    41.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Linguetta
    Senza linguetta
  • Filettatura standard
    Metrico