I tappi di chiusura con innesto a scatto sono progettati per sigillare i fori e le aperture inutilizzati senza bisogno di fissaggi o adesivi. Il meccanismo a scatto assicura un collegamento sicuro che impedisce la rimozione accidentale, anche sotto pressione o vibrazioni. Offrono un'elevata resistenza agli urti e proteggono da polvere, umidità e agenti inquinanti. Facili da installare con una semplice spinta o uno scatto. Ideali per applicazioni nell'industria manifatturiera, elettronica ed edile.Offrono una tenuta sicura e affidabile senza elementi di fissaggio o adesivi aggiuntivi.Offrono un’elevata resistenza agli urti e impediscono l’ingresso di polvere, umidità e altri inquinanti nel foro.Sono facili da installare, richiedono solo una pressione o uno scatto in posizione, senza bisogno di utensili. Materiale: LDPE Colore: Nero, Naturale Codice Serie: SR1760
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | D | d1 | Colore | H | h | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0804 € - 0,1121 € | 8720 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.669 in
17.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nero
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,0719 € - 0,0719 € | 21400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.583 in
14.8 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
Nero
|
0.465 in
11.8 mm
|
|
2
|
||
| 0,1359 € - 0,2894 € | 9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.24 in
31.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Naturale
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,092 € - 0,1986 € | Richiedi il lead time qui |
0.945 in
24.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
Naturale
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,3016 € - 0,6483 € | 2131 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.323 in
59.0 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
Naturale
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,3399 € - 0,7287 € | 2065 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.461 in
62.5 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
Naturale
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,3243 € - 0,69 € | 2400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.421 in
61.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Naturale
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 10085318 | 0,1671 € - 0,345 € | 5700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.437 in
36.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Naturale
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|
| 0,2053 € - 0,4342 € | 772 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.614 in
41.0 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
Naturale
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,1855 € - 0,3866 € | 33370 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.555 in
39.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Naturale
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,1043 € - 0,223 € | 17500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.063 in
27.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Naturale
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 0,0868 € - 0,1927 € | 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Naturale
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,143 € - 0,3063 € | 10500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.319 in
33.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Naturale
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,1148 € - 0,248 € | 32500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.083 in
27.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Naturale
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,2266 € - 0,4848 € | 1350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.949 in
49.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
Naturale
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare