Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi tappi di chiusura bombati sono adatti per sigillare le cavità dei pannelli in lamiera. Sono progettati per sigillare gli spazi vuoti nelle attrezzature o nei macchinari, nel settore della lamiera, come protezione contro gli spigoli vivi. Inoltre, fungono da barriera sicura che impedisce l'ingresso di polvere, sporco, umidità e altri agenti contaminanti.
La forma bombata offre una finitura piacevole e pulita e contribuisce a deviare gli urti, riducendo le possibilità di danneggiare il tappo o l'apparecchiatura in cui viene inserito. Sono resistenti alla corrosione e garantiscono l'isolamento elettrico.
Semplici da installare, sono realizzati per adattarsi perfettamente all'apertura che devono sigillare, garantendo un accoppiamento saldo e sicuro. Sono disponibili in un'ampia gamma di varianti per adattarsi a molti diametri di fori e spessori di pannelli e possono essere utilizzati in settori quali la produzione, l'edilizia e l'elettronica.
Materiale: Nylon 6, PA, Nylon 6/6, Nylon, HDPE, Copoliestere Colore: Nero, Bianco, Grigio, Naturale, Trasparente Standard infiammabilità del materiale: UL94 V-2, Codice Serie: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | HD | D | Colore | Materiale | H | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1543 € - 0,245 € | 799 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.626 in
15.9 mm
|
|
Bianco
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,1281 € - 0,2053 € | 585 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
|
Nero
|
PA
|
0.232 in
5.9 mm
|
1
|
||
| 0,2237 € - 0,4078 € | 2857 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
|
Bianco
|
PA
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 0,1501 € - 0,2407 € | 134 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.563 in
14.3 mm
|
|
Bianco
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 6200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
Nero
|
PA
|
|
|
|||
| 0,2039 € - 0,371 € | 880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.811 in
20.6 mm
|
|
Bianco
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,1812 € - 0,3328 € | 2493 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.689 in
17.5 mm
|
|
Bianco
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,1225 € - 0,143 € | 457428 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
Nero
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,0999 € - 0,1168 € | Richiedi il lead time qui |
0.374 in
9.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bianco
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
| Richiedi il lead time qui |
|
|
Nero
|
PA
|
|
|
|||
| 0,8048 € - 1,9688 € | 2325 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2 in
50.8 mm
|
2.169 in
55.1 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| 0,2237 € - 0,2351 € | 18270 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.811 in
20.6 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.417 in
10.6 mm
|
|
||
| 0,1143 € - 0,1335 € | 8248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Bianco
|
Nylon
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,4836 € - 1,0157 € | 1573 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.185 in
30.1 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| 0,1638 € - 0,1888 € | 25065 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
||
| 0,1308 € - 0,2081 € | 2991 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
|
Bianco
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,1812 € - 0,3328 € | 510 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
|
Bianco
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,3682 € - 0,8115 € | 425 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 in
38.1 mm
|
|
Nero
|
PA
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
||
| 0,1458 € - 0,2308 € | 830 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
|
Bianco
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,5223 € - 1,1061 € | 1140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.374 in
34.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare