Questi tappi di chiusura bombati sono adatti per sigillare le cavità dei pannelli in lamiera. Sono progettati per sigillare gli spazi vuoti nelle attrezzature o nei macchinari, nel settore della lamiera, come protezione contro gli spigoli vivi. Inoltre, fungono da barriera sicura che impedisce l'ingresso di polvere, sporco, umidità e altri agenti contaminanti.
La forma bombata offre una finitura piacevole e pulita e contribuisce a deviare gli urti, riducendo le possibilità di danneggiare il tappo o l'apparecchiatura in cui viene inserito. Sono resistenti alla corrosione e garantiscono l'isolamento elettrico.
Semplici da installare, sono realizzati per adattarsi perfettamente all'apertura che devono sigillare, garantendo un accoppiamento saldo e sicuro. Sono disponibili in un'ampia gamma di varianti per adattarsi a molti diametri di fori e spessori di pannelli e possono essere utilizzati in settori quali la produzione, l'edilizia e l'elettronica.
Materiale: PA, Nylon, HDPE, Copoliestere Colore: Nero, Bianco, Grigio, Naturale, Trasparente Standard infiammabilità del materiale: UL94 V-2, , Heat Stabilised to UL94 V-2Codice Serie: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | HD | D | Colore | Materiale | H | Tipo | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1117 € - 0,1349 € | 10978 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
Nero
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
0,2059 € - 0,2343 € | 36976 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
Nero
|
PA
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
0,1144 € - 0,1381 € | Richiedi il lead time qui |
0.752 in
19.1 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
Nero
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
0,1202 € - 0,1463 € | 49873 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.689 in
17.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nero
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
0,0869 € - 0,1197 € | 176 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.40 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Nero
|
PA
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
||
10021125 | 0,3075 € - 0,3332 € | 2138 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2 in
50.8 mm
|
2.169 in
55.1 mm
|
Nero
|
PA
|
0.469 in
11.9 mm
|
|
|
0,1186 € - 0,1436 € | 2940 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.78 in
19.8 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
Nero
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
0,1014 € - 0,1228 € | Richiedi il lead time qui |
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Nero
|
PA
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
||
0,2194 € - 0,2519 € | 5900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.508 in
12.9 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nero
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
0,1598 € - 0,1842 € | 6900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.386 in
9.8 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nero
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
0,3703 € - 0,7928 € | 663 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.874 in
22.2 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Bianco
|
PA
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
0,1194 € - 0,1449 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.874 in
22.2 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
Nero
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
10112182 | 0,1171 € - 0,1422 € | 70315 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Nero
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
|
0,5095 € - 1,0791 € | 350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.374 in
34.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nero
|
PA
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
0,1598 € - 0,1842 € | 9059 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
Nero
|
PA
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
||
0,5583 € - 1,1937 € | 2740 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 in
38.1 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
Nero
|
PA
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
0,4718 € - 0,9909 € | 2273 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.185 in
30.1 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
Nero
|
PA
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
0,3703 € - 0,7928 € | 9805 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.126 in
28.6 mm
|
1.217 in
30.9 mm
|
Nero
|
PA
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
0,2192 € - 0,2707 € | Richiedi il lead time qui |
0.28 in
7.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Nero
|
PA
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
0,2957 € - 0,633 € | Richiedi il lead time qui |
0.874 in
22.2 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Nero
|
PA
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare