I tappi conici hanno bordi convessi che garantiscono un'aderenza sicura. Il design a pressione ne semplifica l'uso e la rimozione. Utilizzati per tubi, fori ciechi e mobili.Progettati per garantire una perfetta aderenza grazie ai lati convessi.Proteggono da contaminanti, detriti e danni.Riutilizzabili grazie al materiale, senza compromettere l'efficacia della tenuta Materiale: Silicone Colore: Grigio, Giallo, Verde scuro, Verde chiaro, Bianco, Rosso, Nero, Rosa, Viola, Blu, Blu scuro, Trasparente Codice Serie: SR5751
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | D | d1 | Colore | h | BH | H | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5027 € - 0,558 € | 1294 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.657 in
16.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Rosa
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
| 0,7704 € - 1,7964 € | 12040 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.937 in
23.8 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Giallo
|
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
||
| 0,0985 € - 0,0985 € | Richiedi il lead time qui |
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Rosa
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
1.13 in
28.7 mm
|
||
| 0,7109 € - 1,493 € | 870 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.78 in
19.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
Verde scuro
|
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
||
| 0,4758 € - 0,5282 € | 196 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.626 in
15.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
Verde chiaro
|
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
||
| 0,49 € - 0,5452 € | 953 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.594 in
15.1 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Viola
|
0.752 in
19.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,2025 € - 0,4253 € | 2900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.343 in
8.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Rosso
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
1.13 in
28.7 mm
|
||
| 1,0296 € - 2,4002 € | 320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.252 in
31.8 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
Verde scuro
|
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
||
| 0,8738 € - 2,0403 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.063 in
27.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Verde chiaro
|
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
||
| 2,4906 € - 4,2532 € | 35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.205 in
56.0 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
Blu scuro
|
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
||
| 0,2195 € - 0,245 € | 7014 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Giallo
|
0.543 in
13.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 1,1812 € - 2,7601 € | 488 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.437 in
36.5 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
Blu
|
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
||
| 0,1756 € - 0,1954 € | 1227 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Bianco
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,9121 € - 1,9154 € | Richiedi il lead time qui |
1 in
25.4 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Grigio
|
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
||
| 0,1657 € - 0,3479 € | 8700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nero
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 1,6391 € - 3,7773 € | 135 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
Trasparente
|
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare