Tappi di protezione filettati progettati per l'uso su filettature BSP e Gas. Proteggono le filettature e i raccordi da danni e contaminanti durante la produzione, lo stoccaggio e la spedizione. Il design della testa zigrinata consente una facile installazione e rimozione manuale su tubi e tubature, con un movimento di rotazione.Presentano una testa zigrinata che le rende facili da installare e rimuovere manualmente ruotandoli sul tubo o sulla conduttura.Il tappo protegge da contaminanti come sporcizia, polvere, detriti e umidità.Utilizzati in varie applicazioni, tra cui il settore idraulico, pneumatico e dell'industria meccanica generale. Materiale: LDPE, Nylon 6, LDPE - PIR Colore: Rosso, Naturale Codice Serie: SR1002, SR5757, SR1054
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | D | Dimensioni filettatura | Colore | H | L | Filettatura standard | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5183 € - 1,0707 € | 24692 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.949 in
49.5 mm
|
1 1/4 in - 11 BSP/GAS
|
Rosso
|
0.764 in
19.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,2563 € - 0,5442 € | 156652 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.567 in
39.8 mm
|
1 in - 11 BSP/GAS
|
Rosso
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
2
|
||
| 0,16 € - 0,345 € | 24367 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x 1;5
|
Rosso
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metrico
|
2
|
||
| 0,1586 € - 0,339 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.232 in
31.3 mm
|
5/8 in - 14 BSP/GAS
|
Rosso
|
1.272 in
32.3 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
|
2
|
||
| 0,1308 € - 0,2498 € | 10130 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.728 in
18.5 mm
|
M12 x 1;0
|
Rosso
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Metrico
|
2
|
||
| 0,1642 € - 0,3955 € | 11700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.035 in
26.3 mm
|
M20 x 1;5
|
Rosso
|
0.713 in
18.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrico
|
2
|
||
| 0,6288 € - 1,4901 € | 17320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.902 in
73.7 mm
|
2 in - 11 BSP/GAS
|
Rosso
|
1.11 in
28.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
2
|
||
| 0,0767 € - 0,1733 € | 9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.583 in
14.8 mm
|
5/16 in - 24 UNF/JIC
|
Rosso
|
0.776 in
19.7 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,1713 € - 0,3688 € | 12500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.134 in
28.8 mm
|
7/8 in - 14 UNF/JIC
|
Rosso
|
1.264 in
32.1 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,1083 € - 0,2614 € | 14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.744 in
18.9 mm
|
9/16 in - 24 UNF/JIC
|
Rosso
|
0.89 in
22.6 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
UNF/JIC
|
2
|
||
| 0,1273 € - 0,2748 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.827 in
21.0 mm
|
5/8 in - 18 UNF/JIC
|
Rosso
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,143 € - 0,2947 € | 12455 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.008 in
25.6 mm
|
11/16 in - 16 UNF/JIC
|
Rosso
|
1.244 in
31.6 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,1912 € - 0,4074 € | Richiedi il lead time qui |
1.26 in
32.0 mm
|
1 in - 14 UNF/JIC
|
Rosso
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,16 € - 0,345 € | 9841 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.728 in
18.5 mm
|
M14 x 1;5
|
Rosso
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Metrico
|
2
|
||
| 0,1812 € - 0,4848 € | Richiedi il lead time qui |
1.232 in
31.3 mm
|
M24 x 1;5
|
Rosso
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
Metrico
|
2
|
||
| 0,9715 € - 2,073 € | 280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.898 in
73.6 mm
|
2 1/2 in - 12 UNF/JIC
|
Rosso
|
1.402 in
35.6 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,1148 € - 0,2507 € | 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.89 in
22.6 mm
|
9/16 in - 18 UNF/JIC
|
Rosso
|
1.028 in
26.1 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,0954 € - 0,2025 € | Richiedi il lead time qui |
0.685 in
17.4 mm
|
7/16 in - 24 UNF/JIC
|
Rosso
|
1.067 in
27.1 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,2053 € - 0,5859 € | Richiedi il lead time qui |
1.232 in
31.3 mm
|
M25 x 1;5
|
Rosso
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrico
|
2
|
||
| 0,2053 € - 0,4342 € | 2191 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.311 in
33.3 mm
|
1 1/16 in - 14 UNF/JIC
|
Rosso
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
UNF
|
2
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare