Tappi di protezione filettati progettati per l'uso su filettature NPT. Proteggono le filettature e i raccordi da danni e contaminanti durante la produzione, lo stoccaggio e la spedizione. Possono essere installati a mano o con una testa a bussola 12-point. Progettati per garantire forza e resistenza all'abrasione. Resistenti a temperature da -40 F a 230 F ( da-40 C a 110 C).
Materiale: HDPE, PEEK Colore: Rosso, Marrone Codice Serie: SR5759, SRK0083
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | D | Dimensioni filettatura | Colore | Materiale | H | L | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,9677 € - 9,5066 € | Richiedi il lead time qui |
|
1/4
|
Marrone
|
PEEK
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| 10,1698 € - 10,764 € | Richiedi il lead time qui |
|
3/8
|
Marrone
|
PEEK
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
||
| 6,591 € - 6,9917 € | Richiedi il lead time qui |
|
1/8
|
Marrone
|
PEEK
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
2
|
||
| 0,1415 € - 0,1982 € | 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.299 in
33.0 mm
|
3/4-14
|
Rosso
|
HDPE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| 0,1836 € - 0,204 € | 2960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.567 in
39.8 mm
|
1-11-1/2
|
Rosso
|
HDPE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| 0,0898 € - 0,1258 € | 6500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.902 in
22.9 mm
|
3/8-18
|
Rosso
|
HDPE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
1
|
||
| 0,1072 € - 0,2298 € | 9420 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.122 in
28.5 mm
|
1/2-14
|
Rosso
|
HDPE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| 0,0916 € - 0,0916 € | 10600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.724 in
18.4 mm
|
1/4 in
|
Rosso
|
HDPE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
1
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare