Menu Ricerca

Tappi di protezione filettati

Disponibile

Tappi di protezione filettati progettati per l'uso su filettature BSP e Gas. Proteggono le filettature e i raccordi da danni e contaminanti durante la produzione, lo stoccaggio e la spedizione. Il design della testa zigrinata consente una facile installazione e rimozione manuale su tubi e tubature, con un movimento di rotazione.Presentano una testa zigrinata che le rende facili da installare e rimuovere manualmente ruotandoli sul tubo o sulla conduttura.Il tappo protegge da contaminanti come sporcizia, polvere, detriti e umidità.Utilizzati in varie applicazioni, tra cui il settore idraulico, pneumatico e dell'industria meccanica generale. Materiale: LDPE, Nylon 6, PA, LDPE - PIR Colore: Rosso, Naturale Codice Serie: SR1002, SR5757, SR1054

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
61 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità D Dimensioni filettatura Colore H L Filettatura standard Tipo Acquista
0,1437 € - 0,3075 € 6240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
27.0 mm
3/4 in - 16 UNF/JIC
Rosso
32.5 mm
13.8 mm
0,1052 € - 0,2225 € 175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.5 mm
1/2 in - 20 UNF/JIC
Rosso
15.3 mm
10.5 mm
0,112 € - 0,2446 € 50533 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.6 mm
9/16 in - 18 UNF/JIC
Rosso
26.1 mm
10.7 mm
0,4739 € - 1,0214 € 1040 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.6 mm
1 5/8 in - 12 UNF/JIC
Rosso
30.2 mm
12.9 mm
0,2749 € - 0,5861 € 4605 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
39.0 mm
1 5/16 in - 12 UNF/JIC
Rosso
27.3 mm
16.0 mm
0,2003 € - 0,4236 € 191 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
33.3 mm
1 1/16 in - 14 UNF/JIC
Rosso
32.0 mm
13.7 mm
0,0827 € - 0,1796 € Richiedi il lead time qui
13.7 mm
3/8 in - 24 UNF/JIC
Rosso
23.5 mm
9.5 mm
0,1671 € - 0,3598 € 46457 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.8 mm
7/8 in - 14 UNF/JIC
Rosso
32.1 mm
13.6 mm
0,1547 € - 0,3308 € Richiedi il lead time qui
26.7 mm
13/16 in - 16 UNF/JIC
Rosso
31.6 mm
13.5 mm
0,9479 € - 2,0225 € 280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
73.6 mm
2 1/2 in - 12 UNF/JIC
Rosso
35.6 mm
15.0 mm
0,1602 € - 0,3627 € 11650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.2 mm
M22 x 1.5
Rosso
18.2 mm
13.7 mm
0,1768 € - 0,4729 € 22200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
31.3 mm
M24 x 1.5
Rosso
18.5 mm
13.8 mm
0,0748 € - 0,1691 € Richiedi il lead time qui
14.8 mm
5/16 in - 24 UNF/JIC
Rosso
19.7 mm
7.4 mm
0,5831 € - 1,2477 € 440 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
58.4 mm
1 7/8 in - 12 UNF/JIC
Rosso
39.2 mm
16.7 mm
0,0931 € - 0,1996 € 3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.4 mm
7/16 in - 20 UNF/JIC
Rosso
27.1 mm
11.0 mm
0,2266 € - 0,4845 € Richiedi il lead time qui
36.8 mm
1 3/16 in - 12 UNF/JIC
Rosso
31.8 mm
13.5 mm
0,1865 € - 0,3975 € 1952 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
1 in - 14 UNF/JIC
Rosso
31.0 mm
13.2 mm
10071045 0,2003 € - 0,4236 € 3450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
33.4 mm
1 1/16 in - 12 UNF/JIC
Rosso
32.2 mm
13.8 mm
0,1242 € - 0,284 € 4900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.7 mm
5/8 in - 24 UNF/JIC
Rosso
24.8 mm
10.0 mm
0,1372 € - 0,1691 € 13154 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.5 mm
5/16 in - 18 UNF/JIC
Rosso
19.4 mm
7.4 mm
  • di 4
Tappo filettato Filettatura UNF LDPE - PIR Rosso

10071465

Fascia di prezzo
0,3075 € - 0,1437 €

Livelli di giacenza
6240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    27.0 mm
  • H
    32.5 mm
  • L
    13.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/4 in - 16 UNF/JIC
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Tappo filettato Filettatura UNF LDPE - PIR Rosso

10071786

Fascia di prezzo
0,2225 € - 0,1052 €

Livelli di giacenza
175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    18.5 mm
  • H
    15.3 mm
  • L
    10.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/2 in - 20 UNF/JIC
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Tappo filettato Filettatura UNF LDPE - PIR Rosso

10071694

Fascia di prezzo
0,2446 € - 0,112 €

Livelli di giacenza
50533 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    22.6 mm
  • H
    26.1 mm
  • L
    10.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    9/16 in - 18 UNF/JIC
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Tappo filettato Filettatura UNF LDPE - PIR Rosso

10082485

Fascia di prezzo
1,0214 € - 0,4739 €

Livelli di giacenza
1040 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    50.6 mm
  • H
    30.2 mm
  • L
    12.9 mm
  • Dimensioni filettatura
    1 5/8 in - 12 UNF/JIC
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Tappo filettato Filettatura UNF LDPE - PIR Rosso

10071700

Fascia di prezzo
0,5861 € - 0,2749 €

Livelli di giacenza
4605 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    39.0 mm
  • H
    27.3 mm
  • L
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1 5/16 in - 12 UNF/JIC
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Tappo filettato Filettatura UNF LDPE - PIR Rosso

10084618

Fascia di prezzo
0,4236 € - 0,2003 €

Livelli di giacenza
191 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    33.3 mm
  • H
    32.0 mm
  • L
    13.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    1 1/16 in - 14 UNF/JIC
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Tappo filettato Filettatura UNF LDPE - PIR Rosso

10071779

Fascia di prezzo
0,1796 € - 0,0827 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    13.7 mm
  • H
    23.5 mm
  • L
    9.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/8 in - 24 UNF/JIC
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Tappo filettato Filettatura UNF LDPE - PIR Rosso

10070543

Fascia di prezzo
0,3598 € - 0,1671 €

Livelli di giacenza
46457 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    28.8 mm
  • H
    32.1 mm
  • L
    13.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    7/8 in - 14 UNF/JIC
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Tappo filettato Filettatura UNF LDPE - PIR Rosso

10086933

Fascia di prezzo
0,3308 € - 0,1547 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    26.7 mm
  • H
    31.6 mm
  • L
    13.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    13/16 in - 16 UNF/JIC
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Tappo filettato Filettatura UNF LDPE - PIR Rosso

10083086

Fascia di prezzo
2,0225 € - 0,9479 €

Livelli di giacenza
280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    73.6 mm
  • H
    35.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    2 1/2 in - 12 UNF/JIC
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Tappo filettato Filettatura Metrica LDPE - PIR Rosso

10068847

Fascia di prezzo
0,3627 € - 0,1602 €

Livelli di giacenza
11650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    28.2 mm
  • H
    18.2 mm
  • L
    13.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    M22 x 1.5
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Tappo filettato Filettatura Metrica LDPE - PIR Rosso

10083024

Fascia di prezzo
0,4729 € - 0,1768 €

Livelli di giacenza
22200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    31.3 mm
  • H
    18.5 mm
  • L
    13.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    M24 x 1.5
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Tappo filettato Filettatura UNF LDPE - PIR Rosso

10071847

Fascia di prezzo
0,1691 € - 0,0748 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    14.8 mm
  • H
    19.7 mm
  • L
    7.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    5/16 in - 24 UNF/JIC
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Tappo filettato Filettatura UNF LDPE - PIR Rosso

10082492

Fascia di prezzo
1,2477 € - 0,5831 €

Livelli di giacenza
440 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    58.4 mm
  • H
    39.2 mm
  • L
    16.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    1 7/8 in - 12 UNF/JIC
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Tappo filettato Filettatura UNF LDPE - PIR Rosso

10072011

Fascia di prezzo
0,1996 € - 0,0931 €

Livelli di giacenza
3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    17.4 mm
  • H
    27.1 mm
  • L
    11.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    7/16 in - 20 UNF/JIC
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Tappo filettato Filettatura UNF LDPE - PIR Rosso

10082409

Fascia di prezzo
0,4845 € - 0,2266 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    36.8 mm
  • H
    31.8 mm
  • L
    13.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    1 3/16 in - 12 UNF/JIC
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Tappo filettato Filettatura UNF LDPE - PIR Rosso

10086735

Fascia di prezzo
0,3975 € - 0,1865 €

Livelli di giacenza
1952 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    32.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • L
    13.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    1 in - 14 UNF/JIC
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Tappo filettato Filettatura UNF LDPE - PIR Rosso

10071045

Fascia di prezzo
0,4236 € - 0,2003 €

Livelli di giacenza
3450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    33.4 mm
  • H
    32.2 mm
  • L
    13.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    1 1/16 in - 12 UNF/JIC
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Tappo filettato Filettatura UNF LDPE - PIR Rosso

10087558

Fascia di prezzo
0,284 € - 0,1242 €

Livelli di giacenza
4900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    20.7 mm
  • H
    24.8 mm
  • L
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    5/8 in - 24 UNF/JIC
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Tappo filettato Filettatura UNF LDPE - PIR Rosso

10071151

Fascia di prezzo
0,1691 € - 0,1372 €

Livelli di giacenza
13154 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    14.5 mm
  • H
    19.4 mm
  • L
    7.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    5/16 in - 18 UNF/JIC
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità