Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tappi di protezione filettati progettati per l'uso su filettature BSP e Gas. Proteggono le filettature e i raccordi da danni e contaminanti durante la produzione, lo stoccaggio e la spedizione. Il design della testa zigrinata consente una facile installazione e rimozione manuale su tubi e tubature, con un movimento di rotazione.Presentano una testa zigrinata che le rende facili da installare e rimuovere manualmente ruotandoli sul tubo o sulla conduttura.Il tappo protegge da contaminanti come sporcizia, polvere, detriti e umidità.Utilizzati in varie applicazioni, tra cui il settore idraulico, pneumatico e dell'industria meccanica generale. Materiale: LDPE, Nylon 6, PA, LDPE - PIR Colore: Rosso, Naturale Codice Serie: SR1002, SR5757, SR1054
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | D | Dimensioni filettatura | Colore | H | L | Filettatura standard | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1437 € - 0,3075 € | 6240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.063 in
27.0 mm
|
3/4 in - 16 UNF/JIC
|
Rosso
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
|
|
||
| 0,1052 € - 0,2225 € | 175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.728 in
18.5 mm
|
1/2 in - 20 UNF/JIC
|
Rosso
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,112 € - 0,2446 € | 50533 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.89 in
22.6 mm
|
9/16 in - 18 UNF/JIC
|
Rosso
|
1.028 in
26.1 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
|
||
| 0,4739 € - 1,0214 € | 1040 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.992 in
50.6 mm
|
1 5/8 in - 12 UNF/JIC
|
Rosso
|
1.189 in
30.2 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
|
|
||
| 0,2749 € - 0,5861 € | 4605 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.535 in
39.0 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF/JIC
|
Rosso
|
1.075 in
27.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
| 0,2003 € - 0,4236 € | 191 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.311 in
33.3 mm
|
1 1/16 in - 14 UNF/JIC
|
Rosso
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
|
|
||
| 0,0827 € - 0,1796 € | Richiedi il lead time qui |
0.539 in
13.7 mm
|
3/8 in - 24 UNF/JIC
|
Rosso
|
0.925 in
23.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,1671 € - 0,3598 € | 46457 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.134 in
28.8 mm
|
7/8 in - 14 UNF/JIC
|
Rosso
|
1.264 in
32.1 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
|
|
||
| 0,1547 € - 0,3308 € | Richiedi il lead time qui |
1.051 in
26.7 mm
|
13/16 in - 16 UNF/JIC
|
Rosso
|
1.244 in
31.6 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
| 0,9479 € - 2,0225 € | 280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.898 in
73.6 mm
|
2 1/2 in - 12 UNF/JIC
|
Rosso
|
1.402 in
35.6 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 0,1602 € - 0,3627 € | 11650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.11 in
28.2 mm
|
M22 x 1.5
|
Rosso
|
0.717 in
18.2 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
|
|
||
| 0,1768 € - 0,4729 € | 22200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.232 in
31.3 mm
|
M24 x 1.5
|
Rosso
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
|
|
||
| 0,0748 € - 0,1691 € | Richiedi il lead time qui |
0.583 in
14.8 mm
|
5/16 in - 24 UNF/JIC
|
Rosso
|
0.776 in
19.7 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
|
||
| 0,5831 € - 1,2477 € | 440 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.299 in
58.4 mm
|
1 7/8 in - 12 UNF/JIC
|
Rosso
|
1.543 in
39.2 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
|
|
||
| 0,0931 € - 0,1996 € | 3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.685 in
17.4 mm
|
7/16 in - 20 UNF/JIC
|
Rosso
|
1.067 in
27.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 0,2266 € - 0,4845 € | Richiedi il lead time qui |
1.449 in
36.8 mm
|
1 3/16 in - 12 UNF/JIC
|
Rosso
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
| 0,1865 € - 0,3975 € | 1952 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
1 in - 14 UNF/JIC
|
Rosso
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
|
|
||
| 10071045 | 0,2003 € - 0,4236 € | 3450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.315 in
33.4 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF/JIC
|
Rosso
|
1.268 in
32.2 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
|
|
|
| 0,1242 € - 0,284 € | 4900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.815 in
20.7 mm
|
5/8 in - 24 UNF/JIC
|
Rosso
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 0,1372 € - 0,1691 € | 13154 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.571 in
14.5 mm
|
5/16 in - 18 UNF/JIC
|
Rosso
|
0.764 in
19.4 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare