I tappi di chiusura sono progettati per chiudere le cavità dei pannelli e sigillare le aperture o i fori, proteggendo dai bordi taglienti. I tappi offrono una finitura pulita. Inoltre, offrono una vestibilità sicura con un semplice design a pressione. Resistono a temperature da -40 C fino a 135 C.
Materiale: TPR, TPE, Silicone Colore: Nero Standard infiammabilità del materiale: , UL94 HB, UL94 V-0Codice Serie: SR1851, SRBP, SRLTP
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | T2 | Materiale | D | T1 | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6359 € - 0,6359 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.043 in
26.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
TPE
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
2
|
||
| 0,334 € - 0,334 € | Richiedi il lead time qui |
1.181 in
30.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
TPE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 10311004 | 0,3453 € - 0,3453 € | 23663 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
TPE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
|
| 1,1872 € - 1,4288 € | 1670 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.094 in
27.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Gomma siliconica
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 1,0739 € - 1,0961 € | 5436 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.626 in
15.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Gomma siliconica
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 10000670 | 0,4305 € - 0,4702 € | Richiedi il lead time qui |
0.866 in
22.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
TPE
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
2
|
|
| 0,2457 € - 0,2804 € | 130 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
TPE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 10160244 | 0,3852 € - 0,4192 € | 30400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.874 in
22.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Gomma siliconica
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
|
| 0,4484 € - 0,4873 € | Richiedi il lead time qui |
0.866 in
22.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
TPE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,7209 € - 0,7209 € | Richiedi il lead time qui |
1 in
25.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Gomma siliconica
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 1,0219 € - 1,0219 € | 17183 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.374 in
34.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Gomma siliconica
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 0,3852 € - 0,4192 € | 7244 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Gomma siliconica
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 10311011 | 0,3204 € - 0,3204 € | Richiedi il lead time qui |
0.472 in
12.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
TPE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
|
| 0,3013 € - 0,3485 € | 345 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
TPE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,4659 € - 0,5027 € | Richiedi il lead time qui |
0.752 in
19.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Gomma siliconica
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare